Zurück zu Mein Konto
· Opera em qualquer sequência de fase da alimentação (RST-RTS);
· Opera em rede trifásica de frequência 50/60Hz;
· HMI (Interface Homem Máquina);
· Indicação das 4 últimas falhas;
· Entradas digitais isoladas (corrente bidirecional);
· Saídas digitais isoladas;
· Entradas analógicas diferenciais de (0 a 10)V ou/e (4 a 20)mA – 10 e 12 bits;
· Saídas analógicas – 8 e 12 bits;
· Saídas digitais à relé;
· Controle da corrente de campo – Ic;
· Realimentação de velocidade por; FCEM, tacogerador CC ou encoder incremental;
· Entradas de realimentação por taco CC para tensões de taco de 9 à 350 Vcc;
· Fonte de 24 Vcc isolada disponível para o usuário (DI’s e DO’s);
· Fonte de (0 a 10)V disponível para o usuário (AI’s);
· Enfraquecimento de campo - +EC;
· Alimentação do campo até 440 V;
· Redes de comunicação Fieldbus (Profibus-DP e DeviceNet);
· Comunicação serial RS-232.
O CTW04 de 1 ou 4 quadrantes é determinado pelo código inteligente do produto:
· O CTW04 Unidirecional trabalha somente em um quadrante, ou seja, trabalha somente em um sentido de giro e não faz frenagem;
· O CTW-04 Antiparalelo trabalha nos quatro quadrantes, ou seja, trabalha nos dois sentidos de giro e faz a frenagem.
Abaixo segue diagrama de funcionamento do motor C.C. nos quatro quadrantes, relacionando o torque (T) com a velocidade (V):Sim, pois se a sequência de fase entre potência e eletrônica não for a mesma, os tiristores podem se perder, ficando sem o total controle da velocidade, e pode também ocorrer a queima dos fusíveis de entrada.