Zurück zu Mein Konto
Funcionamento do RL1 para reversão
Veja também: "Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?"
Não. Para conexão dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da Soft-Starter à rede, e ou o contator de isolação da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor e os cabos de conexão do motor a Soft-Starter, e ou conexão do contator de By-pass, deverão suportar 58% da corrente nominal do motor.
É sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da Soft-Starter à rede, devido as grandes correntes envolvidas e bitola dos cabos.
Não é possível realizar a troca de sentido de giro através da Soft-Starter quando a mesma estiver conectada dentro da ligação delta do motor (P28=ON).
Neste caso , quando for necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter à rede. Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões.
Funcionamento do RL2 para frenagem CC
Nota:
O relé RL3 pode funcionar de 2 maneiras:
Quando P50=1 (Desaciona com defeito)
Quando P50=2 (Aciona com defeito)