Back to My Account
Para usar a RS-232 na soft-starter SSW07 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-232.
O kit Modbus RTU RS-232 é conectado diretamente à soft-starter.
Este módulo é encaixado na parte frontal da soft-starter no local da tampa para opcionais Plug-In. Esta interface possibilita a ligação de um mestre a uma soft-starter SSW07 (ponto a ponto) em uma distância de até 10m. Para comunicação com o mestre, deve-se utilizar um fio para transmissão (TX), um para recepção (RX) e uma referência (terra).
Observação:
O kit Modbus RTU RS-232 não possui nenhum cabo. O cabo de conexão para o módulo opcional Plug-In Modbus RTU RS-232 utiliza o conector DB9 e pode ser adquirido em diversos modelos.
Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-232.
Para usar a RS-485 na soft-starter SSW07 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-485.
Utilizando a interface RS-485, o mestre pode controlar diversos drives conectados em um mesmo barramento. O protocolo Modbus-RTU permite a conexão de até 247 escravos (1 por endereço), desde que utilizados também repetidores de sinal ao longo do barramento. Esta interface possui uma boa imunidade a ruído, e o comprimento máximo permitido do cabo é de 1000 metros.
Utilização do Kit RS-485 para SSW07:
O kit RS-485 para a Soft-Starter SSW07 é composto basicamente por um módulo de interface e instruções para realizar a instalação no produto.
As seguintes recomendações devem ser observadas durante a instalação da rede utilizando esta interface:
· Geralmente utiliza-se um par de fios trançados com blindagem para a transmissão dos sinais A e B. Estes sinais devem ser conectados nos bornes A e B;
· O borne COM é utilizado para a conexão do sinal de referência para o circuito RS-485. Caso este sinal não seja utilizado, pode-se desconsiderar esta conexão;
· É muito importante aterrar corretamente todos os dispositivos conectados na rede RS-485, preferencialmente no mesmo ponto de terra. A blindagem do cabo também deve ser aterrada. Isto pode ser feito no conector XC42 na conexão terra. Caso a blindagem seja aterrada em outro ponto, a blindagem deve ser conectada no conector COM;
· A passagem do cabo de rede deve ser feita separadamente, se possível, distante dos cabos para alimentação de potência;
· É necessário disponibilizar resistores de terminação no primeiro e no último dispositivo conectado no barramento principal. O módulo de interface para RS-485 já possui chaves para habilitação deste resistor. Basta colocar ambas as chaves para a posição 'on'.
Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-485.
possibilitar a comunicação Devicenet na Soft-Starter SSW-07 é necessário utilizar o kit para comunicação CAN descrito a seguir.
· Composto pelo módulo de comunicação CAN mais uma bula de montagem;
· Interface isolada galvanicamente e com sinal diferencial, conferindo maior robustez contra interferência eletromagnética;
· Alimentação externa de 24V através do cabo de rede DeviceNet;
· Possibilidade de conexão de uma HMI remota (conector XC40).
O módulo para comunicação CAN necessita de um conector Plug-In de 5 vias.
A interface CAN/DeviceNet para a SSW07 / SSW08 necessita de uma tensão de alimentação externa entre os pinos 1 e 5 do conector da rede.
O kit ventilação está disponível nos modelos a partir de 45A como opcional. Este kit é necessário para um regime superior a 3 partidas por hora (cada 20 minutos), nas seguintes condições: partidas de 30 segundos com 3xIn em um ambiente de 55ºC.
A figura a seguir mostra o detalhe da conexão dos ventiladores:
Observação:
Os ventiladores só acionam com temperatura elevada no dissipador e durante a rampa de aceleração e/ou desaceleração.
A Chave de partida estática SSW08 foi projetada para o acionamento de motores elétricos trifásicos utilizados em cargas consideradas leves (exemplo: bombas centrífugas, ventiladores de pequeno porte e compressores a parafuso). Caso haja necessidade de aplicar em outras cargas consideradas pesadas (Heavy Duty) consulte a WEG.