Retornar para Minha Conta
O erro E77 é ocasionado quando há Contato do By-pass fechado ou SCR’s em curto-circuito e é indicado através do led “Fault” que pisca 6 vezes e o led “Ready” apagado. Este erro ocorre quando não houver a abertura do circuito do contato de by-pass interno.
As causas mais prováveis desse erro podem ser:
· Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de by-pass interno ou externo;
· Contatos defeituosos devido alguma sobrecarga;
· Curto-circuito em paralelo, curto-circuito externo.
A tabela abaixo mostra um resumo dos dispositivos opcionais existentes:
Observação:
É necessário verificar a disponibilidade dos opcionais.
A função Copy é utilizada quando há necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s). É realizada através da HMI.
Funcionamento:
Os parâmetros de uma SSW08 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI da soft-starter, podendo então ser salvos
As funções de leitura dos parâmetros da soft-starter e transferência para outra são comandados pelo conteúdo do parâmetro P215.
Observação:
Enquanto estiver sendo realizada a leitura dos parâmetros da soft-starter para a HMI, o display mostra a mensagem “Copy”.
Enquanto estiver sendo realizada a transferência da parametrização da HMI para outra soft-starter, o display mostra a mensagem “Past”.
· Número máximo de partidas por hora (sem ventilação):
o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 17A a 30A.
o 5 partidas, sendo 1 a cada 12 minutos, nos modelos de 45A a 200A.
· Número máximo de patidas por hora (com kit opcional de ventilação):
o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 45A a 200A.