Soluções em
acionamentos mecânicos

Sua indústria necessita de acionamentos mecânicos? Ou ela tem previsão de expansão na sua produção?

Para todas a necessidades a WEG tem uma solução.

Com expertise no desenvolvimento de soluções em acionamentos a WEG fabrica e aplica turbinas a vapor, redutores e multiplicadores em muitos processos que necessitam de acionamentos para torque ou redução de velocidade.

Evolução exige inovação. Por isso, se a sua indústria quer aumentar a produtividade, otimizar processos e gerar mais lucro, a WEG oferece soluções completas para substituição dos acionamentos mecânicos ou elétricos que contribuirão para sua indústria elevar os níveis de eficiência.

Turbinas De Vapor Para Accionamientos Mecánicos

Con construcción modular, las turbinas WEG garantizan mayor flexibilidad de instalación, siempre priorizando la practicidad, la seguridad, la eficiencia y, principalmente, el ahorro. Son aplicadas en:

  • Bombas de agua
  • Compresores
  • Sopladores
  • Extractores
  • Picadores
  • Desfibradores
  • Moliendas

Pueden ser de simples o múltiples etapas, y están disponibles en la tecnología de acción o reacción en la cual el tipo de contrapresión es el más empleado. Están disponibles a partir de 0,5 MW, operan a baja, media y alta presión y temperatura.

Líneas De Reductores De Velocidad

Son equipos construidos conforme las normas internacionales, y sus proyectos también utilizan los más avanzados programas de cálculos disponibles, garantizando el control total de todos los parámetros de engrane, lubricación, disipación de calor, refrigeración, control de rotación, selección de acoplamientos, entre otros.

Los reductores WEG son aplicados en:

  • Molinos de Bolas
  • Molinos
  • Correas Transportadoras
  • Ruedas de volqueta
  • Secadores Rotativos
  • Elevadores de Cangilones
  • Separadores Dinámicos
  • Moliendas
  • Picadores
  • Desfibradores
  • Generadores de Energía

Reductores De Ejes Paralelos Convencionales Y Especiales

Multiplicadores De Velocidad

Fabricado con la más alta tecnología, el reductor/multiplicador industrial de WEG es utilizado en las más diversas aplicaciones industriales. Construido en ejes paralelos o ortogonales, el reductor está disponible en diversos tamaños, de una a cuatro etapas de reducción, pudiendo ser accionado por turbinas de vapor o motores eléctricos.

Aplicación En Turbinas Hidráulicas

El Multiplicador de Velocidad de la línea MTH es un equipo accionado por turbinas hidráulicas aplicadas en bajas caídas de agua, en proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y centrales generadoras de energía eléctrica.

Servicios

Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

Siga las noticias WEG sobre Energía Térmica