• Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Измельчение и обработка

Измельчение и обработка

Компания WEG предлагает наиболее надежные и эффективные решения для дробильных заводов, обрабатывающих продукцию из черных и цветных металлов, основываясь на опыте производства систем мельничных приводов.

Шары и мельницы полусамоизмельчения (ПСИ) на перерабатывающем заводе должны быть спроектированы на основе решений, которые приводят характеристики минерального сырья в соответствие со всем технологическим процессом. Точная, регулируемая или фиксированная скорость, высокий пусковой вращающий момент, различные типы муфт и системы охлаждения — что бы ни потребовалось, компания WEG готова предложить решение из широкого спектра электротехнической продукции, включая электродвигатели и приводы среднего напряжения, трансформаторы и распределительные устройства. Поскольку размер зерен руды постоянно уменьшается, предприятиям требуется обрабатывать большие объемы материала. В целях удовлетворения соответствующих потребностей заводы должны быть оборудованы универсальными системами, гарантирующими минимальное время простоя.

Компания WEG предлагает систему привода, полностью соответствующую требованиям крупнейших дробильных заводов.

Фиксированная скорость

Низкооборотные синхронные электродвигатели

Синхронные электродвигатели широко применяются в системах приводов мельниц с фиксированной частотой вращения благодаря использованию пневматической муфты между валом электродвигателя и шестерней мельницы для обеспечения плавного запуска. Использование синхронных электродвигателей также может обеспечить коррекцию коэффициента мощности с возбуждением внешнего поля; их конструкция может предусматривать большое количество полюсов, так что даже без применения больших и дорогостоящих редукторов возможно достижение номинальной скорости при прямом подключении полюсов к шестерне мельницы. Помимо высокой эффективности, коррекции коэффициента мощности, высокого крутящего момента и низкого пускового тока, основными причинами использования синхронных электродвигателей WEG для приводов мельницы являются постоянная частота вращения при изменении нагрузки, низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Регулируемая скорость 

Системы приводов с одиночными или двойными шестернями

В основе частотного преобразователя MVW01, разработанного для целей привода и контроля скорости электродвигателей среднего напряжения, использующихся в шаровых мельницах, мельницах самоизмельчения/полусамоизмельчения и валковых дробилках высокого давления с одиночными или двойными шестернями, лежит ультрасовременная технология многоуровневой структуры с биполярными транзисторами среднего напряжения с изолированным затвором, благодаря чему гармонические токи в электродвигателе сокращаются до экстремально низких значений.

Система разделения нагрузки, работающая с двумя компонентами среднего напряжения в конфигурации «ведущий-ведомый», позволяет приводить в движение мельницы высокой мощности.  Компания WEG предлагает комплексную систему привода мельницы для процессов, которые требуют надежности, максимальной доступности, простой настройки и возможности обновления систем, таких как входной распределительный щит, трансформатор сухого типа или масляный фазорегулирующий трансформатор, частотный преобразователь или низкоскоростной синхронный/асинхронный электродвигатель.  Конфигурация входного выпрямителя в многоимпульсной конструкции уменьшает гармонические искажения тока и напряжения на стороне подачи в соответствии с рекомендациями стандарта IEEE 519.  Частотный преобразователь MVW01 работает на базе 32-разрядного микропроцессора в режиме реального времени и обеспечивает точный контроль скорости/крутящего момента для систем одиночного или двойного управления с разделением нагрузки.

 

Шламовые насосы

Пульпонасосы используются на обогатительных предприятиях для процессов разгрузки мельницы и подачи материала в циклонный сепаратор.

Как правило, пульпонасос приводится в действие асинхронным электродвигателем с фазным ротором, подключенным к редуктору в целях достижения номинальной скорости работы насоса. В качестве альтернативы возможен безредукторный привод, при котором отсутствует редуктор между насосом и электродвигателем, что увеличивает общую эффективность и сокращает расходы и время, затрачиваемое на техобслуживание. Насосы, использующиеся в процессах подачи материала в циклонный сепаратор и разгрузки мельницы и приводящиеся в движение системой из высокоскоростного асинхронного электродвигателя с фазным ротором и частотно-регулируемого электропривода, оптимизируют поток древесной массы, проходящий через систему контроля, при этом сохраняя энергопотребление на низком уровне. Для этого номинальная частота электродвигателя настраивается на наиболее эффективное эксплуатационное значение на основе кривой крутящего момента конкретного насоса.

И все же на некоторых минерально-обогатительных предприятиях, использующих решения компании WEG для электродвигателей и электроприводов, были установлены как центробежные, так и диафрагменные насосы с классическим редукторным приводом.

Флотационные ванны

Продукты компании WEG разработаны с целью обеспечения эффективности и сокращения эксплуатационных расходов. Они соответствуют требованиям флотационных процессов, гарантируя высокое качество и достижение наилучших результатов.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

Узнать больше новостей WEG о горной промышленности.

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

Solution with Master line motor will increase efficiency and reduce downtime for maintenance

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

The company consolidates its expertise in providing solutions for the segment in the country

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

M Mining Slip Ring motor line has been dimensioned to meet the customer's needs

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG´s expertise provided a significant reduction for the mine’s ambient temperature.

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

A WEG motor will drive the raw material mill of a cement plant in Russia

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Россия
  • Phone: +7 (812) 600-55-05
  • Email: sales-wes@weg.net
  • Russia and CIS