Ce moteur a été conçu pour garantir et optimiser l'efficacité énergétique, la sécurité et la fiabilité grâce au contrôle de la vitesse. Développé pour répondre à différents types d'applications, telles que les systèmes d’extraction d’air et de ventilation pour le bien-être des animaux (comme les volières, les élevages de porcs ou le bétail), les parkings, les cuisines industrielles, et bien d’autres encore, le WECM est la solution complète pour le traitement de l'air.

Suivez ce mouvement vers l'efficacité énergétique

Le WECM, de conception compacte, est interchangeable avec les moteurs industriels ordinaires. Ce nouveau moteur, ayant des coûts d’installations et d’électricité réduits, possède un variateur intégré, une carcasse en aluminium et un degré de protection IP55, lui confèrant ainsi une protection contre la poussière et l'eau. Avec l’aide du variateur de fréquence, le moteur fonctionne sur une large plage de vitesse tout en ayant une protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et le blocage du rotor. Ce moteur, disponible en version monophasée et triphasée, offre plusieurs options de puissance et de vitesse notamment grâce aux paramètres de contrôle du variateur. Ces éléments font de ce moteur la solution idéale pour les applications de ventilation et de traitement de l’air.

Flux d’air avec des économies d’énergie

Le WECM atteint la classe de rendement IE6, la plus élevée du marché - en considérant un niveau de pertes inférieur de 20% à celui de la classe IE5 telle qu’elle est définie dans la CEI 60034-30-2 - pour un moteur électrique à vitesse variable.

Suivez ce mouvement vers de grandes économies avec le WECM. Déplacer l'air avec efficacité.