Retour à la page d'accueil Mon compte
Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da sobrecorrente imediata quando se deseja que a corrente máxima de trabalho seja igual a 1,4 x INOM do motor:
1° caso Ligação Padrão
INOM da chave = 170A
INOM do Motor = 140A
Valor da sobrecorrente
1,4 x 140A = 196A
Cálculo para saber a porcentagem da sobrecorrente imediata em relação a INOM da chave, para ajuste em P12:
Então, P12=115% da INOM da chave = 140% da INOM do motor.
2º caso Dentro da ligação delta do motor
INOM da chave = 120A
INOM do Motor = 140A
Valor da sobrecorrente
1,4 x 140A = 196A
INOM da chave dentro do delta = INOM da chave x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 120 x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 207,8A
Então, P12 = 94% da INOM da chave = 140% da INOM do motor.
Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da subcorrente imediata quando se deseja que a corrente mínima seja igual a 70% INOM do motor:
1° caso Ligação Padrão
INOM da chave = 170A
INOM do Motor = 140A
70% de 140A = 0,7 x 140 = 98A
Cálculo para saber a porcentagem da Subcorrente em relação a INOM da chave , para ajuste em P14:
Então, P14= 57% da INOM da chave = 70% da INOM do Motor.
2º caso Dentro da ligação delta do motor
INOM da chave = 120A
INOM do Motor = 140A
70% de 140A = 0,7 x 140 = 98A
INOM da chave dentro do delta = INOM da chave x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 120 x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 207,8A
Cálculo para saber a porcentagem da Subcorrente em relação a INOM da chave , para ajuste em P14:
Então, P14= 47% da INOM da chave = 70% da INOM do motor.
No conector X2 é onde se localizam os sinais digitais, sinais analógicos e saídas à relé para controle e comando da Soft-starter, conforme esquema abaixo:
Descrição do Conector X2
Este parâmetro determina o tempo máximo que a carga pode operar com sobrecorrente, conforme ajustado em P12.
Após este tempo a Soft-Starter bloqueia por E06.
Este parâmetro determina o tempo máximo que a carga pode operar com subcorrente, conforme ajustado em P14. Aplicação típica desta função é em sistemas de bombeamento, as quais se beneficiam com esta proteção no caso de trabalharem à seco.