Back to My Account
An expert in developing drive solutions, WEG manufactures and implements steam turbines, gearboxes and multipliers in many processes that require drives for torque or speed reduction.
Evolution requires innovation. Therefore, if your industry wants to increase productivity, optimize processes and generate more profit, WEG offers complete solutions to replace mechanical or electrical drives that will help your industry raise efficiency levels.
With modular design, WEG turbines guarantee greater installation flexibility, always prioritizing convenience, safety, efficiency and, above all, savings. They are used in:
They can be single or multistage and are available with impulse or reaction technology, with the back pressure type being the most widely used. They are available from 1 MW upwards, and operate at low, medium and high pressure and temperature.
São equipamentos construídos conforme as normas internacionais, e os seus projetos também utilizam os mais avançados programas de cálculos disponíveis, garantindo o controle total de todos os parâmetros de engrenamento, lubrificação, dissipação de calor, refrigeração, controle de rotação, seleção de acoplamentos, entre outros.
Fabricado com a mais alta tecnologia, o redutor/multiplicador industrial da WEG é utilizado nas mais diversas aplicações industriais. Construído em eixos paralelos ou ortogonais, o redutor está disponível em diversos tamanhos, de um a quatro estágios de redução, podendo ser acionado por turbinas a vapor ou motores elétricos.
O Multiplicador de Velocidade da linha MTH é um equipamento acionado por turbinas hidráulicas aplicadas em baixas quedas de água em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras de energia elétrica.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.