Proceso productivo vertical alineado a la aplicación de materias primas de alta calidad y personalización de proyectos destacan las soluciones WEG de Transmisión y Distribución para la industria de Alimentos y Bebidas. Ofreciendo soluciones completas, WEG suministra todo el paquete eléctrico, incluso la construcción de las redes internas de distribución, líneas de transmisión y conexión a las concesionarias locales, con soporte técnico.
La división de subestaciones posee know-how y amplia experiencia en proyectos y construcción de sistemas eléctricos de mediana y alta tensión. La empresa ofrece soluciones para subestaciones convencionales llave en mano, desde el proyecto básico hasta el proyecto de ingeniería detallado, incluso estudios eléctricos, suministro de productos, materiales y servicios dedicados, que incluyen la puesta en marcha y soporte post venta, coordinando e integrando a todos los participantes del proyecto.
La solución transportable (SKID) es el resultado del know-how de WEG en la fabricación de soluciones móviles alineadas con las necesidades del mercado, cada vez más exigente en cuanto a seguridad y fiabilidad durante un período corto u aplicaciones permanentes, que optimizan el tiempo de implementación y reducen los costos de construcción de las instalaciones.
WEG offers competitive solutions for different needs in order to meet several technical requirements in 15 kV to 550 kV disconnectors. An economical and highly customized solution suitable for every substation layout, even within a limited space..
Available in voltage classes up to 550 kV, they are designed to guarantee high performance in all applications.
The vertical manufacturing processes (production of the electrical insulating varnish, electric wires, tanks, insulating kits, coatings, etc.) is a remarkable characteristic and advantage of WEG, allowing broad quality control of the different production steps, as well as flexibility in lead times..
Transformadores a óleo e a seco com potência de até 20.000 kVA e classe de tensão de até 36,5 kV. Com a qualidade assegurada, a WEG está entre os principais fabricantes dessa linha, garantindo a preferência do mercado consumidor.
Desenvolvidos por uma equipe de engenharia especificamente dedicada a esta linha de transformadores devido às particularidades e requisitos para atender a cada aplicação, esses produtos possuem dimensões otimizadas com o objetivo de proporcionar economia de espaço na instalação.
Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.
Download