A Eletrobras Chesf contratou a WEG, mediante processo de licitação, para modernização da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV, localizada no estado da Bahia. A usina tem capacidade de produção de 2.462 megawatts de energia, quantidade suficiente para abastecer uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes.
A WEG foi responsável pelo fornecimento e instalação dos novos transformadores elevadores, pela remoção e destinação adequada dos equipamentos antigos, garantindo que todo o processo fosse realizado de maneira responsável e sustentável, em conformidade com as regulamentações ambientais pertinentes.
Os equipamentos pesam mais de 100 toneladas cada. A substituição gerou a movimentação de 40 equipamentos de grande porte e demandou um grande esforço conjunto de planejamento. Todas as paradas de máquina geradoras para substituição dos transformadores precisaram ser negociadas com o ONS (Operador Nacional do Sistema), de forma a gerar o mínimo de indisponibilidade de energia possível.
Após esse trabalho pioneiro e bem-sucedido, a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV foi equipada com vinte novos transformadores elevadores monofásicos, de 150MVA de potência cada. Equipamentos robustos, projetados para elevar a tensão elétrica de 18 kV para 500 kV, permitindo uma transmissão mais eficiente e entrega confiável e contínua de energia para as residências, empresas e indústrias.