La fabricación de los motores eléctricos WEG empezó con la combinación de habilidades de un electricista, un administrador y un mecánico, que resultó en la producción del primer motor eléctrico WEG. Desde entonces, es eso lo que nos orienta a producir máquinas más eficientes, proyectadas con las tecnologías más avanzadas. Todo eso porque, independiente del segmento de mercado, WEG mantiene iniciativas dedicadas de investigación e innovación para la producción de motores eléctricos de alta eficiencia, que garanticen la confiabilidad de la producción para su industria.
WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de ímanes permanentes, antimicrobióticos y pinturas resistentes a la corrosión y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como, por ejemplo, el WEG Motor Scan. Son productos proyectados específicamente para cualquier aplicación en la Industria de Alimentos y Bebidas.
Esos sistemas incorporan diversas soluciones WEG, como motores para ventilación en granjas y para silos. Adicionalmente, WEG ofrece el WECM (Motor Eléctrico Conmutado de WEG), que se destina a túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede utilizar con reductores, bombas y ventiladores, mientras la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción de aire y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.
Las aplicaciones que requieren proceso continuo de lavado (manejo de proteína animal, como: cerdo, vaca, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores de Lavado Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, y Uso General con los Motores de Lavado Hydrowash, Shark y W22 Wash, que posee NobaC®, pintura exclusiva WEG con propiedades antimicrobianas.
WEG proyecta equipos destinados a la preparación y procesamiento de alimentos industrializados. Incluidos en este portafolio están los motores eléctricos dedicados y los reductores.
Aplicaciones como compresores de amoníaco, extractores de aceite, máquinas centrífugas, agitadores y ambientes de gas inflamable exigen productos dedicados y confiables.
WEG también ofrece la línea W60, con diseño compacto y flujo de aire optimizado, para aplicaciones en bombas, ventiladores, compresores, prensas, calandras y máquinas emulsificantes. El destaque es el W22, línea Cooling Tower, usada en torres de refrigeración.
Los reductores, como el WG20, Magmax y GSA y el nuevo W12, son adecuados para aplicaciones como máquinas de laminación, agitadores, grúas, ascensores, picadores y correas transportadoras. Algunas aplicaciones pueden recibir una pintura especial antimicrobiana, resistente a la corrosión, que es importante para la industria de Alimentos y Bebidas.
Esos motores eléctricos son indicados para áreas de riesgo, pues se fabrican de acuerdo con los estándares industriales actuales, NEMA e IEC. Los productos son certificados por los principales organismos certificadores de productos del mundo, además de poseer elevados niveles de seguridad, esenciales para las Zonas 1 y 2. Con una construcción robusta, son los más modernos accionamientos para máquinas para áreas de riesgo conteniendo gas o vapor.
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download