Retornar para Minha Conta
Verificar tensão da rede se está muito baixa: (Ud=P004)
Ud<200V – Modelos 200-240V;
Ud<250V – Modelos 110-127V.
Na partida:
Considerando que o inversor esteja padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:
1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);
2º passo: Programar P203=1 (Regulador PID):
Ocorrerá E24, continuar a programação ignorando o erro;
3º passo: Programar P221=0 (teclas) ou 3(Potenciômetro HMI);
4º passo: Programar P222=P221;
5º passo: Programar P229=1 (comandos por bornes);
6º passo: Programar P265=27 (Automático / Manual);
7º passo: Programar P133 na velocidade mínima de funcionamento;
8º passo: Programar P134 na velocidade máxima de funcionamento;
9º passo: Programar P235=0 (0...10V);
10º passo: Variar o set point pelo parâmetro P525 ou no potenciômetro da HMI até atingir a pressão desejada;
11º passo: Quando chegar a pressão desejada, abrir os bornes 3-5 da régua XC1 do CFW-10 (automático/ manual);
12º passo: Nesse momento em que abrir a chave Automático/Manual, o inversor irá começar a fazer a modulação do sinal de 0...10V do transdutor para o funcionamento do PID;
13º passo: Se necessitar mudar o valor de pressão, fechar 3 e 5 da régua XC1 (automático/manual) e seguir os procedimentos a partir do 10º passo.
Régua de bornes XC1:
No CFW10 o transdutor é conectado nos bornes 08(+) e 07(-).
Para partir o motor fechar os bornes 1-4-5.
Considerando que o inversor esteja padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:
1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);
2º passo: Programar P203=1 (Regulador PID)
Ocorrerá E24, continuar a programação ignorando o erro;
3º passo: Programar P221=0 (teclas) ou 3(Potenciômetro HMI);
4º passo: Programar P222=P221;
5º passo: Programar P229=1 (comandos por bornes);
6º passo: Programar P265=27 (Automático / Manual);
7º passo: Programar P133 na velocidade mínima de funcionamento;
8º passo: Programar P134 na velocidade máxima de funcionamento;
9º passo: Programar P235=1 (4-20mA);
10º passo: Variar o set point pelo parâmetro P525 ou no potenciômetro da HMI até atingir a pressão desejada;
11º passo: Quando chegar a pressão desejada abrir os bornes 3-5 da régua XC1 do CFW-10 (automático/ manual);
12° passo: Nesse momento em que abrir a chave Automático/Manual, o inversor irá começar a fazer a modulação do sinal de 4-20mA do transdutor para o funcionamento do PID;
13º passo: Se necessitar mudar o valor de pressão, fechar 3 e 5 da régua XC1 (automático/manual) e seguir os procedimentos a partir do 10º passo.
Régua de bornes XC1:
No CFW10 o transdutor é conectado nos bornes 06 (+) e 07(-).
Para partir o motor fechar os bornes 1-4-5.
Para alterar os parâmetros no CFW10, o P000 deve estar em 5 e o inversor não deve estar habilitado.
Para garantir que o inversor não está habilitado, desconectar tudo que houver no borne 5 (caso houver alguma conexão já feita) e pressionar a tecla “I/O”, aguardando alguns instantes até aparecer “RDY” no display.
Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:
1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);
2º passo: Programar P221=1 (referência via IHM);
3º passo: Programar P222=1 (referência via IHM);
4º passo: Programar P229=0 (comando via bornes);
5º passo: Programar P230=0 (comando via bornes);
6º Passo: Programar P121=frequência desejada (valor permitido entre o ajuste de P133 e P134);
7º passo: Fechar os bornes 1-4-5 do conector XC1.