A WEG, em parceria com a GranServices, INSUP-RO Petrobras e colaboração do Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras (CENPES), finalizou com sucesso a aplicação de uma solução inovadora e de alta resistência no heliponto de PRA-1. O revestimento WRAPX® HBD 332, especialmente desenvolvido pela WEG, foi selecionado para enfrentar os desafios de corrosão e impactos frequentes em ambientes severos, garantindo a estanqueidade e durabilidade do heliponto.

O WRAPX® HBD 332 é um revestimento epóxi flexível que se destaca por suas excepcionais propriedades mecânicas e sua aplicação em altas espessuras em uma única demão, simplificando a operação e reduzindo o tempo de aplicação. Com uma flexibilidade de 22% de alongamento, o revestimento acomoda movimentos de dilatação e contração nas superfícies metálicas, evitando fissuras e garantindo maior integridade estrutural. Esse diferencial técnico permite que o revestimento resista a condições agressivas, como as encontradas em plataformas offshore, plantas químicas e, neste caso, um heliponto.

Na execução da obra, foi realizada a preparação da superfície do heliponto com hidrojateamento de ultra alta pressão, e durante o plano de pintura foi aplicado o WRAPX® HBD 332 em uma camada uniforme de 5 mm, reforçada com manta de polipropileno nas junções das chapas, assegurando maior flexibilidade e máxima resistência mecânica. A finalização incluiu a aplicação de revestimento antiderrapante, resultando em um piso estanque que facilita o escoamento de líquidos, aumentando não apenas a durabilidade do heliponto, mas também a segurança operacional.

Além de suas propriedades mecânicas e resistência a impacto, o WRAPX® HBD 332 oferece vantagens operacionais significativas:

- Maior intervalo entre manutenções: A durabilidade proporcionada pelo WRAPX® HBD 332 resulta em uma maior disponibilidade operacional dos ativos, com menos tempo de inatividade.

- Otimização dos processos produtivos e redução de custos operacionais: A liberação rápida do equipamento após a aplicação, devido a aplicação em uma única camada de alta espessura atrelada a sua baixa sensibilidade a condições adversas como umidade, permite uma resposta ágil às necessidades operacionais e manutenção.

A linha WRAPX® utiliza revestimentos de alta performance que prolongam a integridade do ativo. Segundo o Gerente de Desenvolvimento de Tintas Líquidas, Eder Dirceu Dela Justina "A escolha pelo WRAPX® HBD 332 para esta aplicação reforça nosso compromisso com soluções que unem inovação e eficiência, garantindo a proteção e longevidade dos ativos em condições severas, especialmente no ambiente offshore."

Combinando desempenho, resistência e sustentabilidade, a WEG consolida sua posição como parceira técnica ideal para o setor industrial. Conheça mais sobre as soluções WEG e nossa dedicação em fornecer tecnologia de ponta para ambientes desafiadores.