Retornar para Minha Conta
Si su industria utiliza vapor en el proceso o tiene residuos disponibles, su empresa tiene potencial para generación de energía eléctrica y ser autosuficiente, pudiendo también generar nuevos ingresos, vendiendo el excedente. O si ya tiene un conjunto turbogenerador en operación y quiere más eficiencia, aplique también las soluciones WEG.
Porque WEG es referencia en el desarrollo de proyectos que transforman energía en soluciones. Con amplia capacidad productiva y experiencia tecnológica, todos los equipos son fabricados e implantados para atender a clientes de los más diversos portes y sectores, garantizando alta performance y máxima eficiencia en los procesos productivos.
¡Con las soluciones flexibles, renovables, integradas e inteligentes de hasta 200 MVA de potencia que WEG desarrolla y ofrece desde la fabricación y la instalación de conjuntos turbogeneradores, turbinas de vapor, reductores turbo, generadores, tableros, celdas, subestaciones y accesorios hasta la ágil atención posventas.
Las soluciones WEG son aplicadas en generación de energía de vapor en los ciclos combinados, Rankine y regenerativos en proyectos de pequeño a gran porte, operando de acuerdo con las condiciones del vapor en baja, media y alta presión/temperatura.
WEG develops and implements electric power generation projects of any size, customized and with the same quality and technology, from the initial studies and manufacture to support and implementation.
All solutions and equipment are delivered with specialized field services: installation, commissioning, start-up, operation, monitoring and after-sales technical support—an exclusive advantage that increases the market trust in WEG.
Recognized as an expert in clean energy generation, WEG also provides mechanical, electrical and electronic services—such as tune-up, repairs, restoration, overhaul, repowering, retrofit and maintenance—for its own equipment and from other manufacturers, 24/7.
In addition to steam turbines, gearboxes, generators and multipliers, complete solutions are provided covering mechanical, electrical, electronic and digital equipment for Industry 4.0.