Foto: Este mesmo OEM atualmente obtém os seguintes pacotes de soluções WEG: (à esquerda) A figura 1 é composta por um painel NEMA 3R e contém um inversor de frequência CFW11 de potência 25 HP até 175 HP, 460 V; (centro) A figura 2 é composta por um painel NEMA 3R e contém um inversor de frequência CFW11 de 200 HP até 600 HP, 460 V; (à direita) A figura 3, atualmente em desenvolvimento, utilizará um painel NEMA 3R com um inversor de frequência CFW11 de 700HP até 1.000HP.
Desde 2006, um fabricante global de bombas tem parceria com a WEG e seus pacotes de soluções para continuar respondendo às necessidades de proprietários de equipamentos e empreiteiros em todo o mundo. Ao manter uma ampla linha de produtos de bombas diesel e elétricas, este grande OEM fornece equipamentos de bombeamento usados para saneamento e transferência de líquidos em aplicações municipais e industriais. Ao oferecer opções de compra ou locação, este importante OEM fornece pacotes de bombas robustos, duráveis e, o mais importante, portáteis.
Os pacotes de soluções portáteis projetados pela WEG permitiram que o fabricante da bomba percebesse que:
Prazos de entrega mais curtos: o OEM originalmente havia trazido componentes da Alemanha, mas WEG usa sua rede de fornecimento local para oferecer pacotes portáteis de conversores de frequência e motores elétricos totalmente fechados com tempos de resposta mais rápidos; permitindo que o OEM reduza seu tempo de entrega de 12 para 8 semanas. Se o fabricante da bomba exigir 100 unidades ou apenas 2 de cada vez, os pacotes de soluções da WEG fornecem o que é necessário * quando * necessário. Ao utilizar o sistema de pedidos otimizado WEG 'Peças Inteligentes', este grande OEM tem todas as informações que você precisa para criar orçamentos de clientes sem interações adicionais com o equipamento WEG, economizando tempo e agilizando o processo.
Maior segurança: a segurança é uma prioridade para todos os fabricantes. É por isso que os engenheiros da WEG implementam as opções de segurança em cada painel NEMA 3R: as opções de segurança incluem: chaves fechadas que podem ser ajustadas vertical e horizontalmente para se ajustar ao tamanho do painel; um controlador de tensão certificado pela UL que atende aos padrões da OSHA e permite que os técnicos verificar e medir a tensão de forma mais segura de fora do painel elétrico; e interruptores de manutenção de redução de arco elétrico que minimizam a energia do arco elétrico.
Melhorias no projeto de engenharia: ter um relacionamento de longo prazo com este fabricante de bombas permite que a WEG atualize pacotes portáteis de VFD com base na experiência e resposta do OEM. Ao longo dos anos, os robustos pacotes de VFD evoluíram para incluir: um novo sistema de refrigeração que conta com a ventilação do teto, um filtro de malha metálica e dois ventiladores centrífugos para aumentar o fluxo de ar e obter o máximo resfriamento para operação confiável em locais expostos a temperaturas mais altas; um novo design do painel com peças metálicas resistentes à corrosão; estruturas para facilitar o levantamento de pacotes de VFD durante a instalação e a remoção; abafadores montados nas armações para minimizar a vibração e prolongar a vida útil do equipamento; e uma tela de toque IHM fácil de usar para fácil configuração, programação e monitoramento.
Este importante fabricante é conhecido por fornecer soluções de bombeamento confiáveis e confia na WEG para fornecer pacotes de soluções seguras e de alta qualidade para manter seus equipamentos em operação e seus clientes satisfeitos.