Soluciones En Generación
De Energía Térmica

¿Ya pensó tener una solución en generación de energía para que su empresa crezca a todo vapor?

Si su industria utiliza vapor en el proceso o tiene residuos disponibles, su empresa tiene potencial para generación de energía eléctrica y ser autosuficiente, pudiendo también generar nuevos ingresos, vendiendo el excedente. O si ya tiene un conjunto turbogenerador en operación y quiere más eficiencia, aplique también las soluciones WEG.

¿Cuáles son los objetivos de su industria?

  • ¿Eliminar residuos, reducir el impacto ambiental y ser sustentable en energía verde?
  • Ser autosuficiente e independiente de la red pública?
  • Vender su propia energía y generar nuevas ganancias?
  • Reducir costos y tornarse más competitiva en el mercado?
  • ¿Reducir costos operacionales con altas tarifas de energía eléctrica?

Cual sea su respuesta, para todas esas preguntas, WEG tiene las soluciones.

¿Sabe por qué WEG es la mejor elección para su industria?

Porque WEG es referencia en el desarrollo de proyectos que transforman energía en soluciones. Con amplia capacidad productiva y experiencia tecnológica, todos los equipos son fabricados e implantados para atender a clientes de los más diversos portes y sectores, garantizando alta performance y máxima eficiencia en los procesos productivos.

Confíe en la agilidad y en la capacidad de quien va más lejos para estar siempre cerca de usted.

Solución completa e integrada

¡Con las soluciones flexibles, renovables, integradas e inteligentes de hasta 200 MVA de potencia que WEG desarrolla y ofrece desde la fabricación y la instalación de conjuntos turbogeneradores, turbinas de vapor, reductores turbo, generadores, tableros, celdas, subestaciones y accesorios hasta la ágil atención posventas.

Nosso fornecimento

  • Engenharia/Consultoria
  • Estudo de Viabilidade com Balanço Térmico
  • Conjunto Turbogerador (Turbina/Redutor/Gerador)
  • Sistema Hidráulico
  • Sistema de Segurança e Controle
  • Painéis/Cubículos
  • Subestações
  • Acessórios
  • Serviços de Campo
  • Assistência em pós vendas

Ciclos de aplicação

As soluções WEG são aplicadas em geração de energia a vapor nos ciclos combinados, Rankine e regenerativos em projetos de pequeno a grande porte, operando de acordo com as condições do vapor em baixa, média e alta pressão/temperatura.

Sistema de energia em 2 polos

Sistemas de energia em 4 Polos

Algumas formas de instalação

  • Instalação em Base Metálica
  • Instalação em Base Civil
  • Configurações de escapes conforme os projetos e disponíveis em radial, full axial e sub axial

Transforme o seu resíduo em energia elétrica com as soluções WEG

A WEG desenvolve e aplica projetos de geração de energia elétrica de qualquer porte, sob medida e com mesma qualidade e tecnologia, desde os primeiros estudos e a fabricação até o atendimento e a implantação.

  • Consultoria e Estudos de Viabilidade Técnica
  • Engenharia de Estudos de Balanço Térmico
  • Engenharia de Sistemas
  • Engenharia de Segurança e Controle em Turbomáquinas
  • Produtos com elevados níveis de eficiência operacional; seguros, compactos de fácil utilização e baixa manutenção
  • Realização de serviços de instalação, monitoramento em pós-vendas
  • Estrutura e atendimento em regime de plantão 24h
  • Organização e gestão baseadas em diretrizes e metas para a sustentabilidade
  • Empresa mundialmente reconhecida por fornecer soluções completas e confiáveis voltadas para eficiência energética e sustentabilidade

Serviços

Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

Acompanhe as notícias da WEG sobre Energia Térmica