• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Suministro de Energía

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

La excelencia en tecnologías de fuente de alimentación, aliada al uso de materias primas de alta calidad, así como a la personalización, son el diferencial del suministro de WEG de Transformadores y Subestaciones para la industria minera. Estos atributos proporcionan el mejor desempeño de los equipos, reduciendo considerablemente las paradas para mantenimiento.

Conozca nuestras soluciones

Subestaciones Convencional
Transformador de Distribución en Aceite
Transformadores y Reactores en Aceite
Transformador de Poder en Aceite

Salas Eléctricas

Las Salas Eléctricas WEG son diseñadas y fabricadas en un concepto modular, que proporciona flexibilidad para cumplir con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones.

Montado en una sola plataforma, las salas eléctricas tipo contenedor integra los sistemas eléctricos y de control de las plantas de procesamiento, por lo que se evita la necesidad de costosas y complejas estructuras permanentes. Estos diseños son personalizados, cumpliendo y superando las necesidades vitales de la faena minera, tales como resistencia a sismos, a fuertes tormentas de viento y al fuego.

 

Subestaciones Secundarias

  • Reemplazan las tradicionales salas de hormigón, ahorrando espacio y tiempo en el proceso de montaje o en obras civiles.
  • Pared doble con placa gruesa (1,5 - 2 mm), proporcionando una mayor dureza y un proceso de elevación a través de la base.
  • Aislamiento térmico de alta calidad, lo que garantiza la eficiencia energética del sistema de aire acondicionado.
  • Se puede instalar directamente en las máquinas de manejo de materiales (apiladoras, recuperadores, rotopalas).

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Móvil

  • Salas eléctricas tipo - contenedor móvil con ruedas equipadas con transformadores (de aceite o secas).
  • Especialmente diseñadas para Minas Subterráneas con revestimiento especial para ambientes húmedos y altas concentraciones de polvo y minerales.
  • Los inversores y arrancadores suaves se pueden instalar para arrancar y controlar ventiladores, bombas, chancadoras y cintas transportadores.
  • Alto grado de protección para todos los paneles.

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Semimóvil

  • Semimóvil: evita el uso de grúas para levantar y manipular la unidad, ya que las salas se pueden levantar con dispositivos neumáticos, hidráulicos o mecánicos.
  • Instalación directamente en el suelo; no se necesita una base.
  • Transformador integrado, tipo seco o en aceite.
  • Revestimiento especial WEG resistente a los ambientes más agresivos.
  • Las salas eléctricas se pueden equipar con un sistema de extinción de incendios, control de acceso, CCTV y UPS.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

Novas subestações em usina sucroenergética no Paraná contam com chaves secionadoras WEG

Novas subestações em usina sucroenergética no Paraná contam com chaves secionadoras WEG

Os equipamentos possibilitarão manobras seguras de isolamento durante as manutenções

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

Projeto fortalece a qualidade do serviço, amplia a capacidade de demanda e melhora a confiabilidade para mais de 25.000 usuários da região, consolidando a presença da WEG no segmento de Utilities.

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

A usina fotovoltaica contará com 161 MWp (megawatt-pico) de potência instalada

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sistema de monitoramento baseado em IoT detecta risco de falha crítica em motor de moinho SAG, permitindo manutenção programada e continuidade operacional

UHE Juruena conta com secionadores WEG em suas novas subestações

UHE Juruena conta com secionadores WEG em suas novas subestações

A usina de 50 MW de potência instalada representa um importante passo na expansão da matriz energética renovável do Brasil

WEG anuncia fornecimento de sistema de estabilização de linha de transmissão para o Chile em parceria com Alupar

WEG anuncia fornecimento de sistema de estabilização de linha de transmissão para o Chile em parceria com Alupar

Projeto inclui os maiores compensadores síncronos já produzidos pela empresa e fortalece a presença da WEG na América Latina

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

O evento em Paris reuniu especialistas de diversos países para compartilhar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções tecnológicas

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

O evento foi realizado em Atenas, Grécia

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia