Destinado a las más diversas aplicaciones, como bombas, filtros de piscina, compresores y hormigoneras, la nueva línea W01 agrega aún más beneficios que la ya conocida línea de motores con carcasa de chapa de WEG. Son motores abiertos, en los tamaños de carcasa NEMA 42, 48 y 56, que a través de un nuevo proyecto, ofrecen innúmeras ventajas y diferenciales, preservando la durabilidad y la reconocida calidad.
Diseño moderno, robustez y mejor desempeño
Con alimentación monofásica o trifásica, y potencias hasta 5cv, la línea W01 es totalmente intercambiable y flexible en la instalación. Ofrece en su alcance, opciones para aplicaciones a temperatura ambiente de hasta 70°C, patas reforzadas para aplicaciones más robustas y tapa trasera con perforación para posibilitar la manipulación del eje.
Proyectada con un diseño moderno y más leve, con varillas internas y tapas en aluminio, la línea W01 está alineada a las tendencias globales de uso racional de recursos y aumento de eficiencia.
W01. El número 1 en ligereza, durabilidad y rendimiento.
Visite el sitio y entre en contacto con su Representante WEG.