WEG hat sein Portfolio gerade um eine Komplettlösung mit hoher Leistung und Sicherheit in Kombination mit Flexibilität und Konnektivität erweitert. Der CFW900 ist ein Hightech-VSD zum Antrieb und zur Steuerung von Drehstrom-Induktions- und Permanentmagnetmotoren. Mit hervorragender statischer und dynamischer Leistung, hoher Präzision in der Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsregelung kann es aufgrund seiner hohen Überlastfähigkeit eine Vielzahl von Anwendungen lösen.
Dank seiner Technologie sorgt der CFW900-Wechselrichter für Energieeinsparungen, Sicherheit, erhöhte Produktivität und Qualität in dem Prozessnetzwerk, in dem er implementiert ist. Es ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Anwendungsinformationen und Konfigurationseinstellungen.
Über eine Menüstruktur bietet die neue Benutzeroberfläche der CFW900-Linie ein beispielloses interaktives Benutzererlebnis, das Einstellungen und Konfigurationen mit detaillierter Parameterbeschreibung direkt auf dem HMI sowie Ereignisprotokolle mit Datum und Uhrzeit ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass dieses Produkt entwickelt wurde, um der beste VSD auf dem Markt zu sein und mehr Komfort und Flexibilität in die Bedienung, Wartung und Verwaltung Ihres Umrichters zu bringen, mit Bluetooth-Kommunikation® und der kostenlosen WPS Mobile App. Der CFW900 ermöglicht das Einstellen von Parametern, das Überwachen, Erstellen von Backups und sogar das Abrufen Ihrer VSD-Daten .
Dieses Produkt kann auch ohne zusätzliche Module an die wichtigsten industriellen Kommunikationsnetze angeschlossen werden. Es verfügt über zwei Switch-Ethernet-Ports und einen seriellen Port (RS485). Darüber hinaus kann es dank einer breiten Palette von Steckmodulen für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden.
Mit der ständigen Weiterentwicklung und dem Streben nach höherer Produktivität und Betriebseffizienz investieren die Industrien zunehmend in die Automatisierung ihrer Prozesse und die Konnektivität ihrer Anlagen. Als IoT-fähiges Produkt verfügt der CFW900 VSD über eine native Integration und lässt sich leicht mit der WEG Motion Fleet Management (MFM) Lösung implementieren, die die Online-Überwachung und das Wartungsmanagement der industriellen Antriebsflotte ermöglicht. Über das im Standardprodukt verfügbare MQTT kann der Umrichter relevante Motordaten auf dem MFM bereitstellen und so die Optimierung der Betriebs- und Wartungsressourcen ermöglichen, die Leistung steigern und die Kosten durch die vorbeugende und vorausschauende Wartung Ihrer Anwendung senken.
Entdecken Sie alle Möglichkeiten und Chancen, die der CFW900 bietet und verbinden Sie die Gegenwart Ihres Unternehmens mit der Zukunft der Branche.