WECM, der elektronisch geregelte Motor von WEG, wurde entwickelt, um im drehzahlgeregelten Betrieb deutlich mehr Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und bietet eine Komplettlösung für verschiedene Anwendungen in der Lüftungs- und Ventilationstechnik, wie für Abluft- und Belüftungssysteme in der Tierhaltung (z. B. Volieren, Schweinefarmen, Viehzucht), Parkplätze, Großküchen, etc.
Frischer Wind für mehr Effizienz
Für die industrielle Verwendung wurde der WECM so konzipiert, dass er mit herkömmlichen Industriemotoren austauschbar ist. Der neue Motor hat ein kompaktes Design, einen integrierten Frequenzumrichter, ein Aluminiumgehäuse und wird in Schutzart IP55 ausgeführt, die dem Motor Schutz gegen Staub und Wasser gewährleistet - und das alles bei reduzierten Installations- und Energiekosten. Der Umrichter ermöglicht den Betrieb über einen weiten Drehzahlbereich und bietet elektronischen Schutz gegen Überlast, Überhitzung und blockierten Rotor. Es ist sowohl eine einphasige als auch eine dreiphasige Version erhältlich, mit verschiedenen Optionen für die Leistungs-, Drehzahl- und Antriebssteuerung, die den WECM zur idealen Lösung für Lüftungs- und Klimatisierungsanwendungen machen.
Energiesparender strömungsdurchfluss
Der WECM erreicht den Wirkungsgrad IE6 (gemäß der Norm IEC 60034-30-2), den höchsten auf dem Markt für drehzahlgeregelte Elektromotoren, damit Lüftungsanwendungen mit geringstem Energieverbrauch sicherstellt werden.
WECM bringt frischen Wind in Ihre Anlage und reduziert Ihre Kosten. Das ist Lüftungstechnik mit Effizienz.