Im Kontext von Treibhausgasemissionen und Klimawandel hat WEG 2022 einen wichtigen Schritt durch die Schaffung des WEG-Programms für neutrales Kohlenstoff unternommen.
Das Programm zielt darauf ab, Anstrengungen zu mobilisieren, um die festgelegten Ziele für Treibhausgasemissionen für die gesamte WEG-Gruppe zu erreichen. Die mittel- und langfristigen Ziele bestehen darin, ihre betrieblichen Emissionen bis 2030 um 52% zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null zu erreichen, wobei das Basisjahr 2021 ist. Darüber hinaus strukturiert das Programm Richtlinien, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten, die gegenüber seinen Stakeholdern sein Engagement für die Herausforderungen des Kampfes gegen die globale Erwärmung und den Klimawandel formalisieren, ein wichtiges Thema für das Unternehmen.
Die globalen Ziele des WEG-Programms für neutrales Kohlenstoff wurden nach international anerkannten methodischen Kriterien festgelegt und sind auf die NDCs (Nationally Determined Contribution) der Länder ausgerichtet, in denen WEG Industrieoperationen hat, die sich auf die von den Unterzeichnerländern des Pariser Abkommens eingegangenen Regierungsverpflichtungen zur Reduzierung von Treibhausgasen beziehen.
2030 Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 52%
2050 Netto-Null erreichen
Globale Emissionen von WEG, Umfang 1 und Umfang 2. Basisjahr 2021.
HIER FINDEN SIE DEN VERIFIZIERUNGSBRIEF FÜR DAS WEG-TREIBHAUSGASINVENTAR (ISO 14064-1)