A Subestação Compacta Integrada padrão CEMIG (SECI) representa uma solução transportável e versátil, projetada para operar em ambientes de alta tensão de até 138kV com saídas em média tensão até 34,5kV, integralmente montada sobre uma base robusta de estruturas em aço. A WEG oferece essa solução há mais de 05 anos e desde 2023 estão sendo fabricadas na moderna fábrica de Betim (MG).

Entregues completamente montadas e comissionadas, proporcionam aos clientes significativas vantagens, como a otimização do espaço físico e a redução do Lead Time necessário para a implantação da subestação no campo. Essa abordagem garante não apenas eficiência operacional, mas também elevados padrões de segurança e confiabilidade para o sistema elétrico.

A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) adquiriu 45 unidades de SECIs (Subestações Compactas Integradas) distribuídas em 03 lotes com potências variadas entre 15 e 25MVA. A confiança no potencial e na eficácia dessa solução se concretiza através das 23 unidades já entregues, com o objetivo de reforçar a distribuição de energia em diversos locais por todo o estado de Minas Gerais, fortalecendo assim a infraestrutura elétrica regional.

Além de sua aplicabilidade em situações temporárias para atender demandas específicas e pontuais, as soluções transportáveis (SKID) demonstram-se igualmente adequadas para aplicações permanentes em diversos setores, tais como indústrias, minerações, usinas hidrelétricas de pequeno porte (PCHs), distribuição de energia, entre outras possibilidades. Sua configuração prática, flexível e confiável assegura versatilidade em diversos contextos de operação, contribuindo de forma substancial para a infraestrutura energética do país.

 texto alternativo que descreve a imagem