Monitoreo Completo

Desarrollado para motores eléctricos y otros equipos, tras una sencilla instalación, el WEG Motor Scan debe ser configurado a través de un dispositivo inteligente (App disponible para Android e iOS). Una vez configurado, el sensor envía los datos a la nube a través de Bluetooth® o Gateway y permite analizar los resultados en WEG Motion Fleet Management, y en mayor profundidad con el módulo WEG Motor Specialist.

Realiza un diagnóstico completo del funcionamiento del equipo midiendo la temperatura, el análisis de las vibraciones, el tiempo de funcionamiento, la carga, la velocidad, el intervalo de lubricación y puede funcionar con niveles de alerta para ayudar al mantenimiento predictivo.

Inteligencia artificial para resultados reales

WEG Motor Scan® aprende sobre los patrones y desviaciones de funcionamiento que el motor eléctrico monitorizado presenta durante su operación, basándose en los indicadores de desequilibrio, desalineación, carga y consumo, y proporciona estos datos automáticamente a través del Gateway al módulo WEG Motor Specialist en WEG Motion Fleet Management. Y es a partir de este aprendizaje que el sensor identifica, sin interferencia humana, las ocurrencias de vibración que cambian los estándares de funcionamiento del equipo monitoreado. La inteligencia artificial a favor de la fiabilidad, la productividad y la disponibilidad de las máquinas.

Con WEG Motor Scan usted puede

  • Conectar todos los sensores de la planta
  • Sincronizar datos a través de la WEG IoT Platform
  • Nombra y controla tantos motores como necesites
  • Analizar los datos enviados a la nube
  • Establecer la ubicación del motor
  • Obtención de diagnósticos

Funcionalidades

  • Carcasas de motores: 63 a 450

  • Medición de vibración 3-Axial (hasta 3kHz) en valores globales de velocidad y aceleración

  • Espectro de vibración

  • Diagnósticos de desbalance y desalineación.

  • Medición de temperatura de superficie

  • Estimativas de carga, potencia, velocidades y frecuencia de alimentación (para motores con arranque directo o arrancador suave)

  • Medición de tiempo de operación del motor

  • Intervalo de relubricación de los cojinetes

  • Alimentado por batería, vida útil estimada de 3 años (conforme la aplicación);

  • Temperatura ambiente: -40 a 80°C

  • Comunicación Bluetooth® vía App y/o Gateway

  • Dimensiones: 44 x 38 x 25 mm

  • Grado de protección:  IP66

  • Arranque Directo o Convertidor de Frecuencia

  • Capacidad de almacenamiento de datos: 3 meses

  • Certificaciones: Seguridad/EMC/Radio para los mercados: Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU, Europa, Malasia 

Diferenciales del producto

  • Aumenta la eficacia del equipamiento

  • Optimización de rutina de mantenimiento

  • Economía con reemplazo de piezas de repuesto

  • Agrega valor al producto

  • Agrega valor al servicio

  • Reduce paros no programados

FAQ

Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.

Usted precisará recordar la dirección de e-mail utilizada en su cuenta, para efectuar la recuperación automática. Basta acceder a https://iot.weg.net y hacer clic en el link "Forgot your password?".
Digite su e-mail y haga clic en “Send verification code”. Abra el e-mail con el título “Código de verificación del e-mail de la cuenta Portal IoT WEG”, copie el código recibido y péguelo en el portal de IoT. Haga clic en “Verify code” y “Continue”, después entre con su nueva contraseña.
Utilice este e-mail para acceder al contenido por el link disponible o para bajar la aplicación de una de las tiendas de aplicaciones disponible. En caso de que aún no posea una cuenta, navegue hasta https://iot.weg.net y haga clic en "Sign Up" para crear una cuenta.
Usted ya tendrá acceso a la planta que usted fue convidado cuando termine su registro.

Usted puede seguir uno de los links de abajo para ser redireccionado a la tienda de aplicaciones del su smartphone.

Las mediciones almacenadas en el WEG Motor Scan deben ser recolectadas utilizando la aplicación móvil WEG Motor Scan con un smartphone o tablet, a través de la conexión Bluetooth. Si el smartphone o tablet dispone de señal de internet en el momento de la recolecta, los datos serán transferidos automáticamente. Sin embargo, los datos pueden ser recolectados para posterior upload, de acuerdo con la disponibilidad de internet.
Todas las configuraciones del sensor serán borradas y el WEG Motor Scan podrá ser configurado para instalación en otro motor. Los datos recolectados y enviados a la Plataforma WEG IoT permanecerán disponibles para consulta en la planta en que éste fue registrado.

Más información sobre las novedades de WEG en Industria 4.0