• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG Efficiency - Soluções
A WEG possui soluções de Eficiência Energética para diversas aplicações industriais. São combinações de produtos de alta eficiência com o objetivo de reduzir o consumo de energia e otimizar processos industriais. Confira as principais soluções WEG para Eficiência Energética.

Sistema de Bombeamento

Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.

Saiba mais

Sistema de Ventilação

Utilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Resfriamento

Sistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.

Saiba mais

Filtro de Mangas

Equipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.

Saiba mais

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de armazenagem de grãos

Uma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.

Saiba mais

Extrusora

Máquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.

Saiba mais

Unidades Hidráulicas

As unidades hidráulicas englobam equipamentos que vão desde bombas de deslocamento, válvulas direcionais e de retenção a reservatório de óleo. Com a solução WEG, desenvolvida exclusivamente para este sistema, é possível economizar até 60% de energia elétrica. 

Saiba mais

Moinho de Bolas

Muito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Compressor de Ar

Equipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Saiba mais

Compressor para Refrigeração

É um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Saiba mais

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

Da modernização à performance: como a WEG reduziu 30% no consumo de energia.

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade para atender trabalhadores da indústria e comunidades ribeirinhas da Amazônia

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Os equipamentos são responsáveis por converter a energia da rede para corrente contínua utilizada nos fornos, que permite a transformação da matéria-prima para a siderurgia.

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

Evento acontece de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi, em São Paulo

WEG amplia atuação na COP30 com ativações em parceria com a iniciativa Voz dos Oceanos

WEG amplia atuação na COP30 com ativações em parceria com a iniciativa Voz dos Oceanos

Empresa reforça seu compromisso com a transição energética e a preservação dos oceanos em ações inéditas durante o evento climático em Belém/PA

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

A usina fotovoltaica contará com 161 MWp (megawatt-pico) de potência instalada

WEG impulsiona a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica no Peru

WEG impulsiona a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica no Peru

A filial da WEG no Peru está promovendo a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica para a Volvo Cars, marca representada pelo Grupo Gildemeister no país.

WEG fornece soluções elétricas completas para grande projeto de abastecimento de água no Oriente Médio

WEG fornece soluções elétricas completas para grande projeto de abastecimento de água no Oriente Médio

Motores W60, inversores de frequência e transformadores serão utilizados em sistema de bombeamento de grande porte em Ras Al-Khair

WEG lança posicionamento global sobre transição energética

WEG lança posicionamento global sobre transição energética

Posicionamento reforça compromisso global da WEG com a transição energética e a sustentabilidade

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net