text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

W50 - Cast Iron TEFC

Representative Image Only

The W50 motor line presents excellent performance in the severest industrial applications. The motors are compact and present high performance. Their cast iron frame provides the motor with mechanical strength, which ensures low vibration levels.

The W50 line was specially designed to streamline characteristics like mass and length, and to make the product versatile and simple to service.

Contact us

 Loading...

About this Product

 

Sistema de Ventilação

  • Design diferenciado das aletas melhora a dissipação de calor
  • Dutos de ventilação internos na carcaça
  • Defletores de ar para ventilação do mancal dianteiro
  • Ventiladores interno e externo

Carcaça

  • Produzida em ferro fundido, apresenta elevada robustez mecânica
  • Pés integrados e maciços
  • Vários pontos para fixação de olhais de içamento

Tampas

  • Provisão para sensores de vibração e termômetros
  • Mancal isolado na tampa traseira como padrão
  • Flanges disponíveis

Caixa de Ligação

  • Versátil, permite a alteração da posição de montagem em passos de 90º
  • Design com altura e inclinação projetadas para facilitar a conexão dos cabos de ligação

Caixa de Ligação Auxiliar

  • Caixa de ligação auxiliar para ligação dos acessórios
  • Exclusiva proteção de segurança para alimentação das resistências de aquecimento
  • Uma caixa de ligação auxiliar como padrão, sendo possível montar até quatro caixas auxiliares

Opcionais da Linha

  • Mancal de deslizamento
  • Termômetros com/sem contato elétrico
  • Caixa de ligação principal em aço soldado
  • Segunda caixa de ligação para conexão “Y” com acesso ao terminal de neutro
  • Parafusos em aço inoxidável
  • Apto para operar com inversor de frequência