Desarrollado para motores eléctricos y otros equipos, tras una sencilla instalación, el WEG Motor Scan debe ser configurado a través de un dispositivo inteligente (App disponible para Android e iOS). Una vez configurado, el sensor envía los datos a la nube a través de Bluetooth® o Gateway y permite analizar los resultados en WEG Motion Fleet Management, y en mayor profundidad con el módulo WEG Motor Specialist.
Realiza un diagnóstico completo del funcionamiento del equipo midiendo la temperatura, el análisis de las vibraciones, el tiempo de funcionamiento, la carga, la velocidad, el intervalo de lubricación y puede funcionar con niveles de alerta para ayudar al mantenimiento predictivo.
WEG Motor Scan® aprende sobre los patrones y desviaciones de funcionamiento que el motor eléctrico monitorizado presenta durante su operación, basándose en los indicadores de desequilibrio, desalineación, carga y consumo, y proporciona estos datos automáticamente a través del Gateway al módulo WEG Motor Specialist en WEG Motion Fleet Management. Y es a partir de este aprendizaje que el sensor identifica, sin interferencia humana, las ocurrencias de vibración que cambian los estándares de funcionamiento del equipo monitoreado. La inteligencia artificial a favor de la fiabilidad, la productividad y la disponibilidad de las máquinas.
Carcasas de motores: 63 a 450
Medición de vibración 3-Axial (hasta 3kHz) en valores globales de velocidad y aceleración
Espectro de vibración
Diagnósticos de desbalance y desalineación.
Medición de temperatura de superficie
Estimativas de carga, potencia, velocidades y frecuencia de alimentación (para motores con arranque directo o arrancador suave)
Medición de tiempo de operación del motor
Intervalo de relubricación de los cojinetes
Alimentado por batería, vida útil estimada de 3 años (conforme la aplicación);
Temperatura ambiente: -40 a 80°C
Comunicación Bluetooth® vía App y/o Gateway
Dimensiones: 44 x 38 x 25 mm
Grado de protección: IP66
Arranque Directo o Convertidor de Frecuencia
Capacidad de almacenamiento de datos: 3 meses
Certificaciones: Seguridad/EMC/Radio para los mercados: Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU, Europa, Malasia
Aumenta la eficacia del equipamiento
Optimización de rutina de mantenimiento
Economía con reemplazo de piezas de repuesto
Agrega valor al producto
Agrega valor al servicio
Reduce paros no programados
Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.
Un evento se caracteriza por el cambio de estado de uno de los parámetros que el WEG Motor Scan monitorea. El cambio de estado indica que uno de los criterios de alarma fue sobrepasado, tanto para nivel de alerta como para nivel crítico.
Al configurar los niveles de los criterios de alarma, se debe considerar la aplicación donde el WEG Motor Scan está instalado y atribuir valores apropiados a la operación saludable del motor, tanto para vibración como para temperatura, siguiendo la lógica definida para los criterios de alarma: Saludable (verde): el motor está en su condición normal de operación. Alerta (amarillo): sugiere la programación de una parada preventiva del motor para mejora del diagnóstico. Crítico (rojo): sugiere una acción inmediata de mantenimiento correctivo en el motor.
A través del software MFM, en la pantalla del activo, acceda a los datos del sensor, haga clic en "Tolerancias". Es posible modificar los valores del nivel de alerta y nivel crítico para las mediciones de vibración y temperatura.
A través de las opciones de configuración de la aplicación “Unidad de medida”.