Desarrollado para motores eléctricos y otros equipos, tras una sencilla instalación, el WEG Motor Scan debe ser configurado a través de un dispositivo inteligente (App disponible para Android e iOS). Una vez configurado, el sensor envía los datos a la nube a través de Bluetooth® o Gateway y permite analizar los resultados en WEG Motion Fleet Management, y en mayor profundidad con el módulo WEG Motor Specialist.
Realiza un diagnóstico completo del funcionamiento del equipo midiendo la temperatura, el análisis de las vibraciones, el tiempo de funcionamiento, la carga, la velocidad, el intervalo de lubricación y puede funcionar con niveles de alerta para ayudar al mantenimiento predictivo.
WEG Motor Scan® aprende sobre los patrones y desviaciones de funcionamiento que el motor eléctrico monitorizado presenta durante su operación, basándose en los indicadores de desequilibrio, desalineación, carga y consumo, y proporciona estos datos automáticamente a través del Gateway al módulo WEG Motor Specialist en WEG Motion Fleet Management. Y es a partir de este aprendizaje que el sensor identifica, sin interferencia humana, las ocurrencias de vibración que cambian los estándares de funcionamiento del equipo monitoreado. La inteligencia artificial a favor de la fiabilidad, la productividad y la disponibilidad de las máquinas.
Carcasas de motores: 63 a 450
Medición de vibración 3-Axial (hasta 3kHz) en valores globales de velocidad y aceleración
Espectro de vibración
Diagnósticos de desbalance y desalineación.
Medición de temperatura de superficie
Estimativas de carga, potencia, velocidades y frecuencia de alimentación (para motores con arranque directo o arrancador suave)
Medición de tiempo de operación del motor
Intervalo de relubricación de los cojinetes
Alimentado por batería, vida útil estimada de 3 años (conforme la aplicación);
Temperatura ambiente: -40 a 80°C
Comunicación Bluetooth® vía App y/o Gateway
Dimensiones: 44 x 38 x 25 mm
Grado de protección: IP66
Arranque Directo o Convertidor de Frecuencia
Capacidad de almacenamiento de datos: 3 meses
Certificaciones: Seguridad/EMC/Radio para los mercados: Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU, Europa, Malasia
Aumenta la eficacia del equipamiento
Optimización de rutina de mantenimiento
Economía con reemplazo de piezas de repuesto
Agrega valor al producto
Agrega valor al servicio
Reduce paros no programados
Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.
Hasta 100 sensores WEG Motor Scan.
El gateway WEG Motor Scan se puede conectar al software WEG Motion Fleet Management, a través de cable ethernet, Wifi o modem 4G (vía puerto USB). El modem 4G no es comercializado por WEG. Para obtener un modem 4G, contacte su operadora de telefonía.
El gateway tiene alimentación PoE (Power over Ethernet) a través de su puerto ethernet. En caso de que la red del usuario no tenga esta estructura, o cuando sea utilizada la opción de conexión por Wifi o modem 4G, WEG suministrará una fuente inyectora PoE para alimentación. Consulte el manual de instrucciones para instalación.
A través de la aplicación WEG Motor Scan, seleccione la opción "Nuevo Dispositivo", en seguida haga clic en "Seleccionar", gateway "Cassia X1000". Siga las orientaciones presentadas en la aplicación o consulte el manual de instrucciones en https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hfd/h51/WEG-motor-scan-gateway-cassia-X1000-manual-10008451731-pt-en-es.pdf.
Sí. El sensor puede ser instalado tanto en motores eléctricos como en equipos, como reductores, bombas, ventiladores y compresores acoplados a los motores eléctricos. En estos tipos de equipos, el WEG Motor Scan es registrado como genérico (otras aplicaciones) y es destinado al monitoreo de vibración y temperatura. Consulte el manual del producto, para realizar la instalación del WEG Motor Scan en el equipo.