Desenvolvido para motores elétricos e outros equipamentos, após uma fácil instalação, o WEG Motor Scan deve ser configurado através de um dispositivo inteligente (App disponível para Android e iOS). Depois de configurado, o sensor envia dados para a nuvem via Bluetooth® ou Gateway e possibilita a análise dos resultados no WEG Motion Fleet Management, e em maior profundidade com o módulo WEG Motor Specialist.
Ele faz um diagnóstico completo do funcionamento do equipamento através da medição de temperatura, análise de vibração, tempo de funcionamento, carga, velocidade, intervalo de lubrificação e pode operar com níveis de alerta para auxiliar na manutenção preditiva.
O WEG Motor Scan® aprende sobre os padrões e desvios de funcionamento que o motor elétrico monitorado apresente durante sua operação, com base nos indicadores de desbalanceamento, desalinhamento, carga e consumo, e disponibiliza esses dados automaticamente através do Gateway para o módulo WEG Motor Specialist no WEG Motion Fleet Management. E é a partir desse aprendizado que o sensor identifica, sem interferência humana, ocorrências de vibração que alteram os padrões de funcionamento do equipamento monitorado. Inteligência artificial a favor da confiabilidade, produtividade e disponibilidade de máquina.
Carcaças de motores: 63 a 450
Medição de vibração 3-Axial (até 3kHz) em valores globais de velocidade e aceleração
Espectro de vibração
Diagnósticos de desbalanceamento e desalinhamento.
Medição de temperatura de superfície
Estimativas de carga, potência, velocidades e frequência de alimentação (para motores com partida direta ou soft-starter)
Medição de tempo de operação do motor
Intervalo de relubrificação dos mancais
Alimentado por bateria, vida útil estimada de 3 anos (conforme aplicação);
Temperatura ambiente: -40 a 80°C
Comunicação Bluetooth® via App e/ou Gateway
Dimensões: 44 x 38 x 25 mm
Grau de proteção: IP66
Partida Direta ou Inversor de Frequência
Capacidade de armazenamento dos dados: 3 meses
Certificações: Segurança/EMC/Rádio para os mercados: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, Europa, Malásia
Aumenta a eficácia do equipamento
Otimiza a rotina de manutenção
Economiza com substituição de peças sobressalentes
Agrega valor ao produto (OEMs)
Agrega valor ao serviço (empresas de manutenção)
Reduz paradas não programadas
Tem dúvidas sobre o WEG Motor Scan? Confira nossas respostas para as perguntas mais frequentes:
O usuário pode optar pela coleta com o aplicativo utilizando um smartphone ou tablet, neste caso através de uma rota de coleta ou automaticamente através do gateway WEG Motor Scan (vendido separadamente). O gateway faz a conexão com o sensor via Bluetooth e pode enviar os dados para o software WEG Motion Fleet Management através de conexão via cabo ethernet, Wi-Fi ou modem 4G (via USB, não comercializado pela WEG).
Nosso parceiro na nuvem é compatível e certificado em padrões como o ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 e SOC 3; PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 e OHSAS 1800; Cláusulas do modelo da UE; FERPA; Catálogo de controles de conformidade de computação em nuvem (C5) (Alemanha) e outros. Eles fornecem um website que permite o download de diversas certificações https://www.ibm.com/cloud/compliance. Usamos protocolos de segurança padrão para autenticação de usuário (OpenID) e autorização (OAuth 2.0) para nosso site e aplicativos móveis. Os produtos da WEG são integrados ao software WEG Motion Fleet Management usando o protocolo MQTT 3.1.1 sobre o protocolo TLS 1.2+.
O sensor WEG Motor Scan pode ser sincronizado com o gateway a uma distância aproximada de 30 metros. Este é apenas um valor de referência e pode variar de acordo com o ambiente onde o WEG Motor Scan e o gateway estão instalados.