O Museu WEG de Ciência e Tecnologia preparou uma programação especial para as férias escolares da criançada de Jaraguá do Sul e região. Do dia 18 a 28 de julho, com atendimento de terça a sexta-feira, as crianças de 4 a 12 anos, poderão se divertir com as experiências, jogos e atividades educativas que o Museu disponibiliza para diversas áreas dos conhecimentos da ciência.

Aprender com diversão é o objetivo do programa que há nove edições recebe os pequenos cientistas na sede para experimentar um momento diferente durantes as férias escolares com uma programação totalmente personalizada.

Programação das atividades:

• Adivinhando as cores;

• Experiência poção mágica das cores;

• Ilusão de ótica; • Submarino;

• A recepção do som pelo corpo humano;

• Boneco ecológico;

A participação é gratuita e aberta a todos da comunidade, basta fazer a inscrição e escolher um dos horários disponíveis: 9h30 às 11h30 ou 15h às 17h. O Museu WEG de Ciência e Tecnologia fica na Av. Getúlio Vargas, 667, no Centro de Jaraguá do Sul/SC.

Inscrições:

As inscrições são limitadas, para se cadastrar, acesse o formulário ou utilize o QR CODE abaixo.