Um dos maiores e mais importantes clientes no segmento naval, a Transpetro, também firmou recentemente mais uma parceria com a WEG. Eles compraram as tintas especiais Lackpoxi 76 Wet Surface, para pintura dos tanques e WEG Ecoloflex SPC 200 e Wet Surface 89 PW, para pintura dos cascos de seus navios.

“As embarcações precisam de tintas resistentes e especiais que ofereçam muita proteção, pois ficam sempre expostas a salinidade marinha, que acelera o processo de corrosão do metal. Este procedimento de manutenção da frota naval da Transpetro é feito constantemente e os produtos WEG atendem bem o cliente”, explica Pedro Reibaldi Neto, Gerente de Vendas da WEG Tintas.

Logística

Normalmente, a entrega desses produtos é realizada alguns dias antes das docagens. A WEG leva o material no depósito da Transpetro, situado no Caju, Rio de Janeiro. Lá, o cliente providencia o envio das tintas para o estaleiro onde a obra será feita ou a bordo do navio, nos casos onde a docagem é realizada fora do país.

O Fornecimento de tintas, que começou em agosto de 2008, deve encerrar no mês de junho deste ano, tendo assim a WEG Tintas participado dos seguintes projetos da Transpetro: Marta, Maísa e Avaré (Niterói-RJ), Cantagalo (Cantagalo-RJ), Dilya (Rio de Janeiro -RJ), Tanagará (Mar Del Plata - Argentina), Guarujá (SP) e Guará (Mar Del Plata-Argentina).

Lackpoxi 76 Wet Surface
Pintura epóxi sem solvente que possibilita a aplicação em ambientes com umidade relativa do ar acima de 85% e sobre superfícies hidrojateadas. Proporciona ao aplicador um aumento de produtividade uma vez que não possui restrições de aplicação em dias chuvosos ou com umidade relativa alta. Atende a norma Petrobras N 2680.

WEGPOXI Wet Surface 89 PW
Primer epóxi com alto teor de sólidos que permite a aplicação em condições onde a umidade ultrapassa os 85%, inclusive logo após o hidrojateamento da peça a ser pintada. Produto recomendado para manutenção industrial e proteção em geral.

WEG Ecoloflex SPC
Tinta antiincrustante de auto-polimento, livre de estanho. Indicada para pintura de cascos de navios (abaixo da linha d'água), impedindo a incrustação e melhorando a performance da embarcação.