A WEG Tintas está prestes a concluir um grande projeto para a Transpetro, maior armadora da América Latina e principal empresa de logística e transporte de combustíveis do Brasil: a pintura do navio Neusa, que está em fase final de restauração.
Cada área do navio recebeu uma pintura especial: na região de obras vivas (abaixo da linha d’água) onde há necessidade de maior proteção contra organismos incrustantes que prejudicam o desempenho da embarcação fazendo com que o consumo de combustível aumente foi aplicado o selador à base de resina vinílica WEGNÍLICA TAR FREE CVI 810, livre de alcatrão, e a tinta antiincrustante WEG ECOLOFLEX SPC 200, livre de estanho e de auto-polimento.
Na área de obras mortas (acima da linha d’água) a exigência maior é pelo combate à corrosão e à oxidação. Nessas regiões estão sendo usados o LACKPOXI HOLDING PRIMER, com óxido de ferro e excelente rendimento; o WEGPOXI WET SURFACE 89 PW, para superfícies molhadas, que contém alto teor de sólidos e alta espessura, proporcionando ótima proteção a ambientes agressivos; e, para acabamento, o LACKTHANE N 2677, desenvolvido para proteção anticorrosiva, que proporciona impermeabilização, resistência química e às intempéries.