A WEG anuncia fornecimento de estações de recarga para veículos elétricos para o projeto VEM DF (Veículos para Mobilidade), desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI).
O fornecimento contempla 35 estações de recarga semirrápidas, modelo WEMOB Parking, voltadas para uso externo, para aplicações públicas ou comerciais, que serão instaladas em Brasília. O grande diferencial é que cada estação possui a capacidade de recarregar dois veículos elétricos, o que permitirá a recarga de 70 veículos elétricos. Cada ponto de recarga disponibiliza 22kW. As estações de recarga WEMOB possuem um sistema de comunicação completo que permitirá o gerenciamento da rede para integrar a iniciativa que está sendo desenvolvida junto ao Governo do Distrito Federal para o compartilhamento de 16 veículos elétricos modelo Renault Twizy.
Previstas para entrar em operação de forma escalonada até dezembro deste ano, as estações ficarão espalhadas pela cidade e, além, de abastecerem a frota destinada aos servidores públicos distritais, poderão ser usadas para recarregar qualquer carro elétrico, de qualquer montadora. A iniciativa visa incentivar o uso desse tipo de veículo pela população em geral.
Em Brasília, o projeto é destinado aos servidores públicos distritais - definidos pelo governo do DF - e tem como um dos objetivos reduzir os custos com a manutenção e combustíveis da frota oficial. As estações de recarga e os veículos serão cedidos pela ABDI ao governo distrital em forma de comodato, com cláusulas sobre operação, manutenção, taxas e seguros. Brasília tem vantagens para o uso de carros elétricos, tais como o relevo predominantemente plano, o que reduz o consumo de bateria e a temperatura favorável. O investimento da ABDI nos carros e nas estações é de R$ 2,3 milhões.
Para a WEG, tradicional fornecedora de sistemas de tração elétrica para ônibus, caminhões, trólebus, trens, navios e embarcações, a construção de redes de estações de recarga é de fundamental importância. “Os veículos elétricos são uma tendência mundial, e ter estações de recarga adequadas para todas as necessidades será indispensável nesse novo cenário. Estamos ampliando nosso portfólio de soluções para este segmento e nos preparando para atender as principais necessidades da mobilidade elétrica”, enfatiza Manfred Peter Johann, Diretor Superintendente da WEG Automação.
Desenvolvida especialmente para atender as necessidades de potência, velocidade de recarga e segurança que os usuários de veículos elétricos necessitam, a linha de Estações de Recarga WEMOB – WEG Electric Mobility, está disponível em três diferentes modelos: Wall, projetada para residências e condomínios e com instalação em parede, Parking, desenvolvida especialmente para uso compartilhado em estacionamentos públicos e privados, como shoppings e praças, e Station, voltada para postos de recarga rápida.
A linha WEMOB está disponível para recarga lenta, semirrápida e rápida, com potências de 7,4 a 150 kW.