A unidade de Tintas da WEG acaba de receber a certificação IMO PSPC, (Performance Standard for Protective Coatings for Dedicated Seawater Ballast Tanks of all Types of Ships and Double-Side Skin Spaces of Bulk Carriers). Criada pelo Comitê de Segurança Marítima (MSC) da IMO em 2006, esta norma tem como objetivo estabelecer padrões de projeto, operação, manutenção e construção de embarcações, do qual incluem-se as normas e produtos aprovados para pintura. A certificação aplicam-se obrigatoriamente a todos os navios com mais de 500 toneladas brutas.
A WEG Tintas já possui a certificação do epóxi dupla função WET SURFACE 88 HT, mas a nova certificação do primer epóxi dupla função LACKPOXI 76 WET SURFACE N2680 vem comprovar o desempenho de um produto que já foi aplicado em mais de 2 milhões de metros quadrados de obras maritimas, destacando navios (Petrobras e Marinha), rebocadores, embarcações de apoio, plataformas de petróleo (P-52, P-54, P-59, P-60) e gás natural (Mexilhão).
Segundo o Diretor Superintendente da WEG Tintas, Sr. Reinaldo Richter, "com a certificação da linha LACKPOXI 76 WET SURFACE N2680 o mercado brasileiro e mundial recebe um produto singular para pintura de todo o Navio e principalmente os tanques de lastros, casaria, costado, convés, inclusive com certificação para tanques de água potável. A facilidade de aplicação de um único produto que atende todas as necessidades facilita muito a logística de atendimento técnico e comercial." Outro diferencial deste primer é a isenção de solventes volateis podendo ser aplicado sobre a superfícies úmida e com altos índices de umidade no ar.
Esses produtos são fruto dos constantes investimentos da empresa em capacitação e tecnologia com o único objetivo de fornecer aos nossos clientes soluções que ofereçam proteção total.
Sobre os produtos:
WEGZINC 401: esse shop primer à base de etil silicato de zinco além das excelentes propriedades anticorrosivas tem como grande diferencial sua resistência a soldabilidade. Sua formulação não interfere no processo de soldagem, tornando desnecessária sua remoção antes da solda. Isso confere mais agilidade ao processo de construção.
WEGPOXI WET SURFACE 88 HT: primer e acabamento epóxi de altos sólidos e baixos teores de compostos orgânicos voláteis, esse produto foi desenvolvido para conferir proteção anticorrosiva em aplicações em superfícies úmidas, hidrojateadas ou em condições climáticas adversas, como chuva ou alta umidade do ar.
LACKPOXI 76 WET SURFACE N2680: Produto livre de solventes, foi desenvolvido para conferir proteção anticorrosiva sobre o aço carbono e pode ser aplicado como primer, intermediário ou acabamento em superfícies preparadas por jateamento abrasivo ou hidrojateamento. Também aceita aplicação em condições desfavoráveis como alta umidade relativa do ar. Além disso conta com certificações para contato com alimentos (água potável, alcoólicos, alimentos gordurosos, grãos, etc).