Os hidrogeradores da linha GH30 foram projetados com foco em geração de energia elétrica em usinas de baixa potência, com foco principal na otimização da geração e redução da manutenção. O conceito da linha permite fácil flexibilização de projetos eletromagnéticos para atender as diversas necessidades das aplicações, especialmente para serem acoplados em turbinas Francis, Kaplan e Pelton.
Além disso, possui outras características que tornam a linha GH30 mais competitiva e robusta:
- Excitação brushless
- Baixa e média tensão (otimização da instalação elétrica)
- Impregnação VPI com resina epoxi
- Dimensionado de acordo com a rotação de disparo da turbina
- Mancais de rolamentos ou deslizamento
- Dimensionamento dos mancais conforme as cargas axiais e radiais da turbina
- Manutenção reduzida
- Inércia dimensionada com base nas características da turbina e do circuito hidráulico
- Volante de inércia montado no lado não acionado do gerador
- Ensaios do gerador em fábrica (ensaio de rendimento e ensaio de elevação de temperatura)
Principais características técnicas:
- Potência: 950 a 3.000 kVA
- Carcaça: 630 a 1000 (IEC)
- Números de polos: 10 a 24 polos
- Tensão: 480 a 4.160 V
- Frequência: 60 Hz