Os hidrogeradores da linha SH30 foram projetados para aprimorar a geração de energia hidrelétrica. São aplicados a turbinas Kaplan, Francis, Pelton, com diversas possibilidades de configurações mecânicas e elétricas. 

Contam com uma estrutura compacta e robusta, permitindo que o hidrogerador opere de modo seguro em condições típicas de rejeição de carga e altas rotações de disparo, possibilitando, ao mesmo tempo, operar com valores de inércia elevados. 

Além disso, possui outras características que tornam a linha SH30 mais competitiva e robusta:  

  • Excitação brushless  
  • Otimização da relação peso x potência do gerador 
  • Impregnação VPI com resina epoxi 
  • Flexibilização de projetos eletromagnéticos 
  • Dimensionado de acordo com a rotação de disparo da turbina 
  • Mancais de deslizamento 
  • Ensaios do gerador em fábrica (ensaio de rendimento e ensaio de elevação de temperatura) 
  • Manutenção reduzida 

Principais características técnicas: 

  • Potência: 3.000 kVA a 18.750 kVA 
  • Carcaça: 710 a 2500 (IEC) 
  • Números de polos: 8 a 42 polos 
  • Tensão: 4.160 a 13.800 V 
  • Frequência: 60 Hz 
  • Forma contrutiva: horizontal