Food & Beverage

Generación de Energía

Por medio de constantes inversiones en investigación, desarrollo, fabricación, instalación y servicios de post venda, WEG ha ampliado continuamente su participación en el mercado, suministrando soluciones en turbinas de vapor, reductores, generadores para termoeléctricas y otros.

Para una solución confiable, segura y rentable, WEG ofrece un estudio de balance térmico con un análisis completo de eficiencia termodinámica, consumo de energía eléctrica y autosuficiencia, buscando maximizar y comercializar el excedente de energía. Otra experiencia es la ingeniería de aplicación de WEG, que integra diversos equipos en una única solución en la aplicación de termoeléctricas.

Turbinas de Vapor

Utilizadas para generar electricidad de hasta 150 MW con vapor operando a una presión de entrada de hasta 140 bar y a una temperatura de hasta 540 °C. Su construcción modular garantiza una mayor flexibilidad de instalación en todo tipo de proceso industrial, siempre tomando en consideración la practicidad, seguridad, eficiencia y aspectos económicos.

Turbogeneradores

Los turbogeneradores se desarrollan para aplicaciones en Usinas Térmicas con amplio rango de potencia de hasta 150 MW, proyectados con base en la experiencia de WEG en el suministro y dimensionamiento de turbogeneradores a vapor o a gas.

Reductores

El turbo reductor que se acopla a un generador de turbina de 4 polos está disponible hasta 60 MW. La línea SuperTurbo posee un excelente acoplamiento de engranaje, sin necesidad de acoplamiento flexible, lo que resulta en una mayor seguridad y facilidad de montaje.

Alternadores Síncronos

Proyectado especialmente de acuerdo con las características específicas de cada aplicación.

Su utilización en grupos generadores garantiza el suministro de energía independiente de la red eléctrica, lo que hace con de los alternadores WEG sean una excelente solución para emergencias u operación ininterrumpida.

Potencia de hasta 20 MVA.

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas