Entwickelt für Elektromotoren und andere Geräte, muss der WEG Motor Scan nach einer einfachen Installation über ein Smart Device (App verfügbar für Android und iOS) konfiguriert werden. Einmal konfiguriert, sendet der Sensor die Daten per Bluetooth® oder Gateway in die Cloud und ermöglicht die Auswertung der Ergebnisse im WEG Motion Fleet Management und vertiefend mit dem Modul WEG Motor Specialist.
Es erstellt eine vollständige Diagnose des Gerätebetriebs durch Messung von Temperatur, Schwingungsanalyse, Laufzeit, Last, Geschwindigkeit, Schmierintervall und kann mit Warnstufen arbeiten, um die vorausschauende Wartung zu unterstützen.
WEG Motor Scan® lernt Muster und Betriebsabweichungen, die der überwachte Elektromotor während seines Betriebs aufweist, anhand der Indikatoren Unwucht, Ausrichtfehler, Last und Verbrauch kennen und stellt diese Daten automatisch über das Gateway dem Modul WEG Motor Specialist im WEG Motion Fleet Management zur Verfügung. Und aus diesem Lernen heraus identifiziert der Sensor ohne menschliches Zutun Schwingungsereignisse, die die Betriebsstandards der überwachten Anlage verändern. Künstliche Intelligenz zugunsten von Zuverlässigkeit, Produktivität und Maschinenverfügbarkeit.
* Nicht verfügbar in der ersten Stufe
Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.
Yes. The sensor can be installed both in electric motors and in machines such as gearboxes, pumps, fans and compressors coupled to electric motors. In those kinds of machines, the WEG Motor Scan is registered as generic (other applications) and is intended for monitoring vibration and temperature. See the product manual to install the WEG Motor Scan on the machine.