WEG Japón, una de las subsidiarias del Grupo WEG, ha recibido un contrato importante por el suministro de cuatro motores a prueba de explosión refrigerados por tubos y repuestos para una planta de producción de fertilizantes a gran escala del Medio Oriente.
El contrato se obtuvo bajo un contrato marco con la empresa japonesa Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd (MHPS), que es considerada líder mundial de plantas de producción de fertilizantes, incluye varios motores a prueba de explosión grandes de 2 polos para Grupo Gas IIC tales como:
• 1x 2320kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcasa 800
• 1x 1640kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcasa 710
• 2x 1250kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcasa 560
Diseñados y fabricados en las instalaciones de WEG Maia en Portugal, estos motores a prueba de explosión accionarán las bombas de agua de alimentación de calderas y las bombas de proceso.
Específicamente diseñados para la aplicación, estos motores cuentan con un paquete de características técnicas que incluyen:
• Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb;
• Is / In = 5.5 + 0% de tolerancia;
• Abrigo especial para la protección de la exposición directa al sol;
• Nivel de presión de sonido garantizado de 82dB (A) @ condición sin carga;
• Ambos rodamientos aislados y escobilla de puesta a tierra;
• Caja de conexión de neutro;
• TC de protección diferencial.
WEG considera que el éxito de convertirse en el principal proveedor para este proyecto no solo se debió a su credibilidad y experiencia en el suministro de soluciones personalizadas, sino también al enfoque centrado en el cliente de WEG, que va desde la etapa de licitación hasta el soporte posterior a la venta.
Desde la fecha de establecimiento, la instalación de Maia ha sido creada para ser el Centro de Excelencia de WEG para el diseño y la fabricación de motores a prueba de explosión y ha demostrado una vez más que está preparada para satisfacer los requisitos de los principales proyectos mundiales para productos de áreas clasificadas.