El WEG Motor Scan® se puede configurar fácilmente a través de un dispositivo inteligente (App disponible para Android e iOS).
La instalación es rápida, sencilla y todo el proceso se guía directamente en la app durante la configuración del sensor. El WEG Motor Scan® se sujeta con tornillos a la aleta del motor y no hay conexión eléctrica entre el motor y el sensor.
Una vez configurado, el sensor envía los datos a la nube mediante Bluetooth® o Gateway y permite analizar los resultados en WEG Motion Fleet Management.
Los datos pueden recogerse a través de Bluetooth® en el smartphone, mediante la aplicación, o automáticamente a través de la pasarela, programada específicamente para los sensores. La información del motor se envía y almacena en la nube y puede analizarse posteriormente en WEG Motion Fleet Management.
Con el módulo WEG Motor Specialist, una solución que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para diagnosticar, monitorizar e indicar el mantenimiento predictivo en los motores eléctricos, los diagnósticos se realizan de forma autónoma, permitiendo al usuario una rápida acción de mantenimiento. A partir de ahora, evite los tiempos de inactividad, planifique el mantenimiento, optimice el consumo de energía y aumente su eficiencia operativa con WEG Motor Specialist. Su motor impulsado por la inteligencia.
WEG Motor Specialist es una solución que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para diagnosticar, supervisar e indicar el mantenimiento predictivo en los motores eléctricos. Esta innovadora herramienta transforma los conocimientos de WEG en algoritmos, lo que hace que la gestión del parque móvil sea mucho más eficaz. A partir de ahora, evite los tiempos de inactividad, planifique el mantenimiento, optimice el consumo de energía y aumente su eficiencia operativa con WEG Motor Specialist. Su motor impulsado por la inteligencia.
Desarrollado para aportar practicidad y agilidad en la operación, mantenimiento y gestión de las plantas industriales, WEG Motor Fleet Management es la solución ideal para el monitoreo de sus activos. Basado en la computación en la nube, el rendimiento de las unidades puede ser supervisado en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo.
Con WEG Motor Fleet Management puede supervisar motores, inversores, reductores y motorreductores que se aplican en cualquier tipo de industria o instalación. Gracias a la recopilación periódica de datos, se generan valiosos conocimientos para aumentar el rendimiento y la disponibilidad de la flota de equipos en la fábrica. Así, es posible establecer y programar planes de mantenimiento predictivo, reduciendo significativamente el número de paradas de producción no planificadas.
El Gateway WEG Motor Scan envía la información en tiempo real a la nube a través de WiFi, Ethernet o conexión 3G / 4G, permitiendo el seguimiento remoto inmediato del rendimiento del motor.
Lo mejor de todo es que el WEG Motor Scan se ha actualizado con nuevas características.
Mucho más tecnología y conectividad para una Industria 4.0 aún más eficiente.
Luego de la recolección de los datos, las informaciones de performance del motor son transmitidas a un servidor seguro, en nube, donde son analizadas y transformadas en informes, que pueden ser visualizados desde cualquier lugar, directamente en el smartphone, tablet o desktop.
Entre los beneficios del uso de la nube están: seguridad, confiabilidad, reducción de costos, mayor velocidad, recuperación de datos, continuidad de los negocios y la facilidad de acceso a los datos que pueden ser visualizados desde cualquier lugar.
ISi desea saber más acerca de la industria 4.0, IoT o el concepto de WEG Motor Scan, vea los materiales que preparamos para usted.