Développé pour les moteurs électriques et autres équipements, après une installation facile, le WEG Motor Scan doit être configuré via un appareil intelligent (App disponible pour Android et iOS). Une fois configuré, le capteur envoie des données au cloud via Bluetooth® ou Gateway et permet d'analyser les résultats dans WEG Motion Fleet Management, et de manière plus approfondie avec le module WEG Motor Specialist.
Il établit un diagnostic complet du fonctionnement de l'équipement en mesurant la température, l'analyse des vibrations, le temps de fonctionnement, la charge, la vitesse, l'intervalle de lubrification et peut fonctionner avec des niveaux d'alerte pour aider à la maintenance prédictive.
WEG Motor Scan® s'informe des schémas et des écarts de fonctionnement que le moteur électrique surveillé présente pendant son fonctionnement, sur la base des indicateurs de déséquilibre, de désalignement, de charge et de consommation, et fournit ces données automatiquement via la passerelle au module WEG Motor Specialist dans WEG Motion Fleet Management. Et c'est à partir de cet apprentissage que le capteur identifie, sans intervention humaine, les occurrences de vibrations qui modifient les normes de fonctionnement de l'équipement surveillé. L'intelligence artificielle au service de la fiabilité, de la productivité et de la disponibilité des machines.
Hauteur d'axe de 63 à 450 mm
Mesure de vibration dans les 3 axes (jusqu'à 3 kHz) en niveau global des valeurs de vitesse et d'accélération.
Spectre de vibration
Diagnostic de déséquilibre et de désalignement
Mesure de la température de surface
Estimation de la charge, de la puissance, des vitesses et de la fréquence d'alimentation (pour les moteurs à démarrage direct ou avec démarreur progressif)
Mesure du temps de fonctionnement
Intervalle de lubrification des roulements
Alimenté par batterie dont la durée de vie est estimée à plus de 3 ans (selon l'application)
Température ambiante : -40 à +80°C
Communication par Bluetooth® via application smartphone et/ou Passerelle
Dimensions : 44 x 38 x 25 mm
Degré de protection : IP66
Démarrage en direct ou par convertisseur de fréquence
Capacité de stockage des données : 3 mois
Certifications : Sécurité/CEM/Radio pour les marchés : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, USA, Europe, Malaisie
¿Vous avez des questions à propos de WEG Motor Scan? Consultez nos réponses aux questions les plus fréquemment posées:
The WEG Motor Scan application provides the instructions step-by-step. When asked about the asset type, select “Other” and proceed with the configuration. For more details, see the Sensor Configuration Manual at https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h3e/h7c/WEG-motor-scan-mobile-app-manual-10008443991-pt-en-es.pdf.