Desenvolvido para motores elétricos e outros equipamentos, após uma fácil instalação, o WEG Motor Scan deve ser configurado através de um dispositivo inteligente (App disponível para Android e iOS). Depois de configurado, o sensor envia dados para a nuvem via Bluetooth® ou Gateway e possibilita a análise dos resultados no WEG Motion Fleet Management, e em maior profundidade com o módulo WEG Motor Specialist.
Ele faz um diagnóstico completo do funcionamento do equipamento através da medição de temperatura, análise de vibração, tempo de funcionamento, carga, velocidade, intervalo de lubrificação e pode operar com níveis de alerta para auxiliar na manutenção preditiva.
O WEG Motor Scan® aprende sobre os padrões e desvios de funcionamento que o motor elétrico monitorado apresente durante sua operação, com base nos indicadores de desbalanceamento, desalinhamento, carga e consumo, e disponibiliza esses dados automaticamente através do Gateway para o módulo WEG Motor Specialist no WEG Motion Fleet Management. E é a partir desse aprendizado que o sensor identifica, sem interferência humana, ocorrências de vibração que alteram os padrões de funcionamento do equipamento monitorado. Inteligência artificial a favor da confiabilidade, produtividade e disponibilidade de máquina.
Carcaças de motores: 63 a 450
Medição de vibração 3-Axial (até 3kHz) em valores globais de velocidade e aceleração
Espectro de vibração
Diagnósticos de desbalanceamento e desalinhamento.
Medição de temperatura de superfície
Estimativas de carga, potência, velocidades e frequência de alimentação (para motores com partida direta ou soft-starter)
Medição de tempo de operação do motor
Intervalo de relubrificação dos mancais
Alimentado por bateria, vida útil estimada de 3 anos (conforme aplicação);
Temperatura ambiente: -40 a 80°C
Comunicação Bluetooth® via App e/ou Gateway
Dimensões: 44 x 38 x 25 mm
Grau de proteção: IP66
Partida Direta ou Inversor de Frequência
Capacidade de armazenamento dos dados: 3 meses
Certificações: Segurança/EMC/Rádio para os mercados: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, Europa, Malásia
Aumenta a eficácia do equipamento
Otimiza a rotina de manutenção
Economiza com substituição de peças sobressalentes
Agrega valor ao produto (OEMs)
Agrega valor ao serviço (empresas de manutenção)
Reduz paradas não programadas
Tem dúvidas sobre o WEG Motor Scan? Confira nossas respostas para as perguntas mais frequentes:
Até 100 sensores WEG Motor Scan.
O gateway WEG Motor Scan pode se conectar ao software WEG Motion Fleet Management através de cabo ethernet, Wi-Fi ou modem 4G (via porta USB). O modem 4G não é comercializado pela WEG. Para obter um modem 4G, contate sua operadora de telefonia.
O gateway tem alimentação PoE (Power over Ethernet) através da sua porta ethernet. Caso a rede do usuário não tenha esta estrutura ou quando for utilizada a opção de conexão por Wi-Fi ou modem 4G, a WEG fornece uma fonte injetora PoE para alimentação. Consulte o manual de instruções para instalação.
Através do aplicativo WEG Motor Scan, escolha a opção "Novo Dispositivo", em seguida clique em "Selecionar", gateway "Cassia X1000". Siga as orientações apresentadas no aplicativo ou consulte o manual de instruções em https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hfd/h51/WEG-motor-scan-gateway-cassia-X1000-manual-10008451731-pt-en-es.pdf.
Sim. O sensor pode ser instalado tanto em motores elétricos quanto em equipamentos, como redutores, bombas, ventiladores e compressores acoplados aos motores elétricos. Nestes tipos de equipamentos, o WEG Motor Scan é cadastrado como genérico (outras aplicações) e é destinado ao monitoramento de vibração e temperatura. Consulte o manual do produto para realizar a instalação do WEG Motor Scan no equipamento.