Retour à la page d'accueil Mon compte
A interligação da HMI-3P e a Soft-Starter é feita através de cabo-fita blindado conectado a XC6 no cartão de controle CCS3.0X. A blindagem deve ser conectada através de terminal tipo Fast-on próximo a XC6, conforme figura abaixo. Este cabo deve ser localizado separadamente das demais fiações a uma distância de no mínimo 100 mm.
Nota:
Colocar tampa cega do kit HMI Remota SSW-03 Plus na tampa da SSW-03 Plus (Soft-Starter)
Opções:
Conexão cabo da IHM-3P
A tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter é definida através do modelo, conforme abaixo:
Exemplo:
Modelo: SSW-03.340/220 - 440/2 PL
Para este modelo a alimentação da eletrônica deve ser de 220V.
Nota:Localização conforme ilustrado abaixo:
Descrição do cartão de controle CCS 3.0X
Consumo da eletrônica: