Retour à la page d'accueil Mon compte
Veja abaixo um exemplo de cálculo de como ajustar a corrente nominal do motor, P21:
1º caso - Ligação padrão:
IN da chave = 170ACálculo para ajuste de P21:
Logo, deve-se ajustar P21 = 82,3%
2º caso - Dentro da ligação delta do motor:
IN da chave =120ACálculo para ajuste de P21:
Logo, deve-se ajustar P21=67,3%
Ajustar o Fator de Serviço do motor (F.S.) conforme a placa de identificação do motor no parâmetro P26. Este valor vai definir qual o valor de carga que o motor suporta.
Este parâmetro ajusta o tempo para auto-reset da imagem térmica do motor.
O tempo de decremento da imagem térmica do motor simula o resfriamento do motor, com ou sem carga, ligado ou desligado. O algorítmo que realiza esta simulação é baseado em testes de motores Weg IP55 Standard conforme a sua potência programada nos parâmetros da Soft-Starter.
Auto-reset da memória térmica
Atenção!Variações de rede permitidas:
Variações de rede permitidas: