Zurück zu Mein Konto
Damit Sie eine saubere, sichere und den Vorschriften entsprechende Umgebung schaffen und erhalten können, stellt WEG Coatings zahlreiche Lösungsoptionen mit Flüssig- und Pulverlacken bereit.
Sie können aus einer Vielzahl widerstandsfähiger Hochleistungsbeschichtungen für Böden, Behälter, Leitungen, Maschinen und Ausrüstung wählen, mit denen Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert und die Normen für Lebensmittelverarbeitung erfüllt werden.
Der Boden eines lebensmittelverarbeitenden Betriebes ist in der Regel allen Arten von Nahrungsresten und Nebenprodukten ausgesetzt, einschließlich Fetten, Ölen, Blut, Zuckerlösungen und natürlichen Lebensmittelsäuren. Einige dieser Substanzen können aufgrund ihrer korrosiven Eigenschaften den Boden ernsthaft beschädigen.
Die Bodenbeschichtung aus Urethan verfügt über hocheffektiv antimikrobielle Eigenschaften, damit sich Bakterien und Pilze auf dem Boden nicht vermehren. Der selbstnivellierende Urethanlack ist matt und dazu ein äußerst hygienisches Material. Da er keine Poren aufweist, in denen sich Schmutz halten kann, ist er leicht und schnell zu reinigen.
Kühlraumumgebungen und Tiefkühlzellen unterscheiden sich von allen anderen Umgebungen. Die regelmäßigen Wärmezyklen während Reinigung und Desinfektion und die starke Kondenswasserbildung sind nur einige der besonderen Herausforderungen dieser Umgebungen, in denen hochleistungsfähige Lacke benötigt werden. Diese können bei Temperaturen von bis zu -5 °C aushärten, was die Verarbeitung erleichtert, da die Anlage nicht abgeschaltet werden muss. Darüber hinaus bieten sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Chemikalien. Kühlräume finden sich in Supermärkten, Krankenhäusern, in der Lebensmittel-, Getränke-, Molkerei- und Pharma-Industrie.
Widerstandsfähig gegenüber Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Beständig bei regelmäßigen Gefrier- und Abtauzyklen
Stoßbeständig
Leichter Transport und Handhabung
Lackierungen sind primär für den Schutz von Stahl- und Betonbehältern vor Witterungseinflüssen und für den Schutz der Behälterinnenwände vor Korrosion vorgesehen.
WEG entwickelt Technologien für die Außenlackierung von Behältern, die Temperaturen von bis zu 220 ºC (428 ºF) widerstehen kann, sowie für die Anwendung auf heißen Oberflächen von bis zu 85 ºC (185 ºF) ohne, dass Abschaltungen vorgenommen werden müssen.
Die atoxische innere Lackierung bietet nicht nur einen umfassenden Schutz vor Korrosion, sie bildet auch eine zusätzliche Barriere gegen die Vermehrung von Bakterien und Mikroorganismen, die für Lebensmittel schädlich sein können. Durch die Behandlung der Ausrüstung mit diesen hochleistungsfähigen Lacken werden Probleme vermieden, Produktivität und Gewinn gesichert, Kosten für die Reparatur der Beschichtung reduziert und nicht planmäßige Produktionsausfallzeiten vermieden.
WEG wendet unterschiedliche Technologien an, um die technischen Normen für Pulver- und Flüssiglacke zu erfüllen, die Kontakt zu Trinkwasser und alkoholischen Getränken haben.
Laden Sie unsere Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke.
Download