Zurück zu Mein Konto
WEG investiert kontinuierlich in Forschung, Entwicklung, Fertigung, Installation und After-Sales-Services und vergrößert so seinen Marktanteil stetig. Das Unternehmen liefert Lösungen mit Dampfturbinen, Getrieben und Generatoren für Wärmekraftwerke und andere Anwendungen.
Für eine zuverlässige, sichere und rentable Lösung bietet WEG eine Wärmebilanzstudie mit vollständiger Analyse des thermodynamischen Wirkungsgrads, Stromverbrauchs und der Eigenständigkeit mit dem Ziel an, überschüssige Energie zu maximieren und zu verkaufen. Zudem verfügt WEG über Expertise im Bereich Anwendungstechnik, wo mehrere Geräte für die Anwendung in Wärmekraftwerken in eine Lösung integriert werden.
Diese Maschinen werden für die Stromerzeugung von bis zu 150 MW genutzt, wobei der Dampf einen Eingangsdruck von bis zu 140 bar und eine Temperatur von bis zu 540 °C aufweist. Mit dem Baukastenprinzip wird eine größere Installationsflexibilität bei allen Arten von industriellen Prozessen sichergestellt. Hierbei wird jederzeit auf Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit, Effizienz und wirtschaftliche Aspekte geachtet.
Die Turbogeneratoren werden für Anwendungen in Wärmekraftwerken mit einem großen Leistungsbereich von bis zu 150 MW entwickelt. WEG stützt sich bei der Konzeption auf seine umfangreichen Erfahrungen bei der Bereitstellung und Dimensionierung von Dampf- oder Gasturbogeneratoren.
Das mit einem 4-poligen Turbinengenerator gekoppelte Turbogetriebe ist für einen Leistungsbereich von bis zu 60 MW erhältlich. Die SuperTurbo-Reihe verfügt über ausgezeichnete Getriebekopplung ohne die Notwendigkeit einer flexiblen Kupplung. Dadurch wird die Sicherheit erhöht und die Montage vereinfacht.
Speziell konzipiert entsprechend der spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Anwendung. Ihr Einsatz in Stromaggregaten garantiert eine netzunabhängige Energieversorgung, weshalb die Generatoren von WEG eine hervorragende Lösung für den Not- oder Dauerbetrieb sind. Nennleistung von bis zu 20 MVA.
Laden Sie unsere Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke.
Download