Retour à la page d'accueil Mon compte
No conector X2 é onde se localizam os sinais digitais e saídas à relé para controle e comando da SSW, conforme esquema abaixo:
Descrição do conector X2:
A corrente nominal da Soft-Starter deve ser ajustada no parâmetro P22 de acordo com o modelo da mesma.
A função deste parâmetro é ajustar o software a determinadas condições do hardware, servindo como base para as funções de:
Nota:
É possível partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter. Neste caso a função By-Pass deve ser utilizada, ou seja, o motor acelera e desacelera com controle pela Soft-Starter e quando está com tensão plena (após executar a rampa de aceleração) o motor é ligado direto na rede de alimentação. Ver acionamento sugestivo em "Como partir mais de um motor com a mesma Soft-Starter?".
Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais para o acionamento de três motores:
Parâmetro | Programação |
P43 | ON |
P52 | 2 |
P61 | OFF |
Observação:
A interligação da HMI-3P e a Soft-Starter é feita através de cabo-fita blindado conectado a XC2 no cartão de controle CCS4.0X. A blindagem deve ser conectada através de terminal tipo Fast-on próximo a XC2, conforme figura abaixo. Este cabo deve ser localizado separadamente das demais fiações a uma distância de no mínimo 100 mm.
Nota:
Opções:
Conexão do cabo da IHM-3P