Retour à la page d'accueil Mon compte
Fazer a alimentação da eletrônica na régua X1, bornes 1 e 2 (mostrado na figura abaixo) com a tensão especificada na placa de identificação da Soft-Starter.
A tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter é definida através do modelo, conforme abaixo:
Exemplo:
Modelo: SSW-04.85/220 - 440/2.
Para este modelo a alimentação da eletrônica deve ser de 220V.
Nota:
Localização conforme ilustrado abaixo:
Descrição do cartão de controle CCS 4.0X
Veja abaixo um exemplo de cálculo de como ajustar a corrente nominal do motor, P21:
In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A
Então, o P21 deve ser ajustado no valor de 86,7%.
Variações de rede permitidas: