Разработанный для электродвигателей и другого оборудования, после простой установки WEG Motor Scan должен быть сконфигурирован с помощью интеллектуального устройства (приложение доступно для Android и iOS). После конфигурирования датчик посылает данные в облако через Bluetooth® или Gateway и обеспечивает анализ результатов в WEG Motion Fleet Management, а также более глубокий анализ с помощью модуля WEG Motor Specialist.
Он производит полную диагностику работы оборудования, измеряя температуру, анализ вибрации, время работы, нагрузку, скорость, интервал смазки, и может работать с предупредительными уровнями для помощи в прогнозировании технического обслуживания.
WEG Motor Scan® узнает о закономерностях и отклонениях в работе, которые наблюдаемый электродвигатель представляет во время своей работы, основываясь на индикаторах дисбаланса, несоосности, нагрузки и потребления, и предоставляет эти данные автоматически через Gateway к модулю WEG Motor Specialist в WEG Motion Fleet Management. И именно из этого изучения датчик определяет, без вмешательства человека, возникновение вибраций, которые изменяют эксплуатационные стандарты контролируемого оборудования. Искусственный интеллект в пользу надежности, производительности и доступности машин.
Есть сомнения относительно WEG Motor Scan? Найдите на них ответы в разделе часто задаваемых вопросов.
When setting the alarm criteria levels, consider the application where the WEG Motor Scan is installed, and set appropriate values for the healthy operation of the motor, both for vibration and temperature, following the logic defined for the alarm criteria: Healthy (green): the motor is in its normal operating condition. Alert (yellow): scheduling a preventive stop of the motor is recommended for detailed diagnostics. Critical (red): an immediate corrective maintenance job on the motor is recommended.