Tem dúvidas sobre o WEG Motor Scan? Confira nossas respostas para as perguntas mais frequentes:
O usuário pode optar pela coleta com o aplicativo utilizando um smartphone ou tablet, neste caso através de uma rota de coleta ou automaticamente através do gateway WEG Motor Scan (vendido separadamente). O gateway faz a conexão com o sensor via Bluetooth e pode enviar os dados para o software WEG Motion Fleet Management através de conexão via cabo ethernet, Wi-Fi ou modem 4G (via USB, não comercializado pela WEG).
Nosso parceiro na nuvem é compatível e certificado em padrões como o ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 e SOC 3; PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 e OHSAS 1800; Cláusulas do modelo da UE; FERPA; Catálogo de controles de conformidade de computação em nuvem (C5) (Alemanha) e outros. Eles fornecem um website que permite o download de diversas certificações https://www.ibm.com/cloud/compliance. Usamos protocolos de segurança padrão para autenticação de usuário (OpenID) e autorização (OAuth 2.0) para nosso site e aplicativos móveis. Os produtos da WEG são integrados ao software WEG Motion Fleet Management usando o protocolo MQTT 3.1.1 sobre o protocolo TLS 1.2+.
O sensor WEG Motor Scan pode ser sincronizado com o gateway a uma distância aproximada de 30 metros. Este é apenas um valor de referência e pode variar de acordo com o ambiente onde o WEG Motor Scan e o gateway estão instalados.
Quer comprar? Quer mais informações sobre o produto? Precisa de suporte técnico?Quer mais informações ou quer saber como fazer para adquirir o WEG Motor Scan? É simples! Clique no link abaixo que entraremos em contato com você o mais breve possível.